LUPC - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
AYXK
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ayxk/lupc.prj},{NB=LUPC-77x150-SP},{CNSORDERNO=LUPC-77x150-SP},{W=77.000},{LL=150.000},{T=35.000},{W1=27.000},{L1=50.000},{L2=0.000},{W2=52.000},{D=18.000},{QTY=3},{TYPE=A},{MA=SP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
L1
Bolt Hole
[mm]
L2
Bolt Hole
[mm]
W2
Bolt Hole
[mm]
D
Bolt Hole
[mm]
QTY
Bolt Hole
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LUPC-52x150-SP
LUPC-52x150-SP
52.000
150.000
20.000
12.000
50.000
0.000
32.000
13.000
3
A
LUPC-52x200-SP
LUPC-52x200-SP
52.000
200.000
20.000
12.000
75.000
0.000
32.000
13.000
3
A
LUPC-52x250-SP
LUPC-52x250-SP
52.000
250.000
20.000
12.000
75.000
50.000
32.000
13.000
4
B
LUPC-72x150-SP
LUPC-72x150-SP
72.000
150.000
30.000
22.000
50.000
0.000
47.000
18.000
3
A
LUPC-72x200-SP
LUPC-72x200-SP
72.000
200.000
30.000
22.000
75.000
0.000
47.000
18.000
3
A
LUPC-72x250-SP
LUPC-72x250-SP
72.000
250.000
30.000
22.000
75.000
50.000
47.000
18.000
4
B
LUPC-77x150-SP
LUPC-77x150-SP
77.000
150.000
35.000
27.000
50.000
0.000
52.000
18.000
3
A
LUPC-77x200-SP
LUPC-77x200-SP
77.000
200.000
35.000
27.000
75.000
0.000
52.000
18.000
3
A
LUPC-77x250-SP
LUPC-77x250-SP
77.000
250.000
35.000
27.000
75.000
50.000
52.000
18.000
4
B
LUPC-82x150-SP
LUPC-82x150-SP
82.000
150.000
40.000
32.000
50.000
0.000
57.000
18.000
3
A
LUPC-82x200-SP
LUPC-82x200-SP
82.000
200.000
40.000
32.000
75.000
0.000
57.000
18.000
3
A
LUPC-82x250-SP
LUPC-82x250-SP
82.000
250.000
40.000
32.000
75.000
50.000
57.000
18.000
4
B
LUPC-105x150-SP
LUPC-105x150-SP
105.000
150.000
40.000
32.000
50.000
0.000
80.000
18.000
3
A
LUPC-105x200-SP
LUPC-105x200-SP
105.000
200.000
40.000
32.000
50.000
50.000
80.000
18.000
4
B
LUPC-105x250-SP
LUPC-105x250-SP
105.000
250.000
40.000
32.000
75.000
50.000
80.000
18.000
4
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTPB - Cam Stroke Plates(15¡ã Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-2 - 08B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-29-2002 - Cross,F type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB39-88 - Square nuts-Product grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPS - Cam Stroke Steel Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LVP LVPB - Cam Bottom Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BF - BF
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성