SPA/03 - V-BELT pulleys for tapper bushes
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
Pulleys for trapezodial V belts
FOR TAPER BUSHES
SPA
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/pulleys_for_trapezodial_v_belts/for_taper_bushes/spa/3_grooves.prj},{NB=91201803},{CODE=91201803},{PM=SPA180-03},{NG=3},{P=180},{O=185.5},{EXEC=8},{BUSH=2517},{BM=60},{E=-},{F=50},{J=146},{K=5},{L=45},{M=-},{N=-},{WEIGHT=6},{MAT=CAST-IRON G20},{PX=180},{EX=0},{JX=146},{KX=5.000},{MX=0.000},{NX=0.000},{BUSHX=2517},{R1=0.000},{R2=0.000},{E1=MIN},{OX=185.500},{RA=0.000},{RB=0.000},{L1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
PRODUCT CODE
ⁿ/ₐ
PM
PRODUCT MODEL
ⁿ/ₐ
NG
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
EXEC
TYPE
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
91200713
91200713
SPA71-03
3
71
76.5
8
1108
28
-
50
40
28
22
-
-
0.7
CAST-IRON G20
91200753
91200753
SPA75-03
3
75
80.5
8
1108
28
-
50
44
28
22
-
-
0.8
CAST-IRON G20
91200803
91200803
SPA80-03
3
80
85.5
8
1210
32
-
50
50
25
25
-
-
0.8
CAST-IRON G20
91200853
91200853
SPA85-03
3
85
90.5
8
1210
32
-
50
55
25
25
-
-
0.94
CAST-IRON G20
91200903
91200903
SPA90-03
3
90
95.5
8
1610
42
-
50
59
25
25
-
-
0.95
CAST-IRON G20
91200953
91200953
SPA95-03
3
95
100.5
8
1610
42
-
50
63
25
25
-
-
1.12
CAST-IRON G20
91201003
91201003
SPA100-03
3
100
105.5
2
1610
42
-
50
66
-
25
25
-
1.3
CAST-IRON G20
91201063
91201063
SPA106-03
3
106
111.5
2
1610
42
-
50
72
-
25
25
-
1.52
CAST-IRON G20
91201123
91201123
SPA112-03
3
112
117.5
8
2012
50
-
50
78
18
32
-
-
1.57
CAST-IRON G20
91201183
91201183
SPA118-03
3
118
123.5
2
2012
50
-
50
84
-
32
18
-
1.85
CAST-IRON G20
91201253
91201253
SPA125-03
3
125
130.5
2
2012
50
-
50
91
-
32
18
-
2.2
CAST-IRON G20
91201323
91201323
SPA132-03
3
132
137.5
2
2012
50
-
50
98
-
32
18
-
2.53
CAST-IRON G20
91201403
91201403
SPA140-03
3
140
145.5
8
2517
60
-
50
106
5
45
-
-
2.87
CAST-IRON G20
91201503
91201503
SPA150-03
3
150
155.5
8
2517
60
-
50
116
5
45
-
-
3.55
CAST-IRON G20
91201603
91201603
SPA160-03
3
160
165.5
8
2517
60
-
50
125
5
45
-
-
4.33
CAST-IRON G20
91201703
91201703
SPA170-03
3
170
175.5
8
2517
60
-
50
135
5
45
-
-
5.1
CAST-IRON G20
91201803
91201803
SPA180-03
3
180
185.5
8
2517
60
-
50
146
5
45
-
-
6
CAST-IRON G20
91201903
91201903
SPA190-03
3
190
195.5
8
2517
60
-
50
156
5
45
-
-
6.92
CAST-IRON G20
91202003
91202003
SPA200-03
3
200
205.5
6
2517
60
20
50
165
2.5
45
2.5
123
6.15
CAST-IRON G20
91202123
91202123
SPA212-03
3
212
217.5
5
2517
60
-
50
177
2.5
45
2.5
123
6.03
CAST-IRON G20
91202243
91202243
SPA224-03
3
224
229.5
5
2517
60
-
50
189
2.5
45
2.5
124
6.4
CAST-IRON G20
91202363
91202363
SPA236-03
3
236
241.5
5
2517
60
-
50
202
2.5
45
2.5
124
6.8
CAST-IRON G20
91202503
91202503
SPA250-03
3
250
255.5
5
2517
60
-
50
215
2.5
45
2.5
124
7.25
CAST-IRON G20
91202803
91202803
SPA280-03
3
280
285.5
5
2517
60
-
50
245
2.5
45
2.5
124
8.15
CAST-IRON G20
91203003
91203003
SPA300-03
3
300
305.5
4
3020
75
-
50
265
0.5
51
0.5
150
10.04
CAST-IRON G20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성