4040 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_4040.prj},{NB=29404065},{TYPE=4040},{D1=146},{CODE=29404065},{EXEC=B},{L=102},{D2S=-},{D2CF=65},{B=18},{T2=4.4},{SCREWS=5/8”x 1” 3/4},{TT=169},{WEIGHT=8.65},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=23.00},{DH1BUSSOLA=8.50},{DH2BUSSOLA=16.00},{D2BUSSOLA=140.72},{DBUSSOLA=13},{SH=116.00},{D2SX=0},{D2CFX=65},{BX=18},{T2X=4.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29404000
4040
146
29404000
B
102
35
-
-
-
5/8”x 1” 3/4
169
9.48
Gray cast iron
29404035
4040
146
29404035
B
102
-
35
10
3.3
5/8”x 1” 3/4
169
9.48
Gray cast iron
29404050
4040
146
29404050
B
102
-
50
14
3.8
5/8”x 1” 3/4
169
9.48
Gray cast iron
29404055
4040
146
29404055
B
102
-
55
16
4.3
5/8”x 1” 3/4
169
9.27
Gray cast iron
29404060
4040
146
29404060
B
102
-
60
18
4.4
5/8”x 1” 3/4
169
8.93
Gray cast iron
29404065
4040
146
29404065
B
102
-
65
18
4.4
5/8”x 1” 3/4
169
8.65
Gray cast iron
29404070
4040
146
29404070
B
102
-
70
20
4.9
5/8”x 1” 3/4
169
8.17
Gray cast iron
29404075
4040
146
29404075
B
102
-
75
20
4.9
5/8”x 1” 3/4
169
7.78
Gray cast iron
29404080
4040
146
29404080
B
102
-
80
22
5.4
5/8”x 1” 3/4
169
7.35
Gray cast iron
29404085
4040
146
29404085
B
102
-
85
22
5.4
5/8”x 1” 3/4
169
6.89
Gray cast iron
29404090
4040
146
29404090
B
102
-
90
25
5.4
5/8”x 1” 3/4
169
6.36
Gray cast iron
29404095
4040
146
29404095
B
102
-
95
25
5.4
5/8”x 1” 3/4
169
5.94
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성