3535 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_3535.prj},{NB=29353550},{TYPE=3535},{D1=127},{CODE=29353550},{EXEC=B},{L=89},{D2S=-},{D2CF=50},{B=14},{T2=3.8},{SCREWS=1/2”x1” 1/2},{TT=113},{WEIGHT=6.05},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=20.00},{DH1BUSSOLA=7.00},{DH2BUSSOLA=13.00},{D2BUSSOLA=122.56},{DBUSSOLA=13},{SH=102.15},{D2SX=0},{D2CFX=50},{BX=14},{T2X=3.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29353500
3535
127
29353500
B
89
30
-
-
-
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
29353530
3535
127
29353530
B
89
-
30
8
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
29353535
3535
127
29353535
B
89
-
35
10
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.40
Gray cast iron
29353540
3535
127
29353540
B
89
-
40
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
29353542
3535
127
29353542
B
89
-
42
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.40
Gray cast iron
29353545
3535
127
29353545
B
89
-
45
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.25
Gray cast iron
29353548
3535
127
29353548
B
89
-
48
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.17
Gray cast iron
29353550
3535
127
29353550
B
89
-
50
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.05
Gray cast iron
29353555
3535
127
29353555
B
89
-
55
16
4.3
1/2”x1” 1/2
113
5.81
Gray cast iron
29353560
3535
127
29353560
B
89
-
60
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
5.50
Gray cast iron
29353565
3535
127
29353565
B
89
-
65
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
5.20
Gray cast iron
29353570
3535
127
29353570
B
89
-
70
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
4.88
Gray cast iron
29353575
3535
127
29353575
B
89
-
75
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
4.46
Gray cast iron
29353580
3535
127
29353580
B
89
-
80
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
4.08
Gray cast iron
29353585
3535
127
29353585
B
89
-
85
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.67
Gray cast iron
29353590
3535
127
29353590
B
89
-
90
25
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.21
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성