1210 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_1210.prj},{NB=29121019},{TYPE=1210},{D1=47.5},{CODE=29121019},{EXEC=A},{L=25},{D2S=-},{D2CF=19},{B=6},{T2=2.8},{SCREWS=3/8”x5/8”},{TT=19.6},{WEIGHT=0.24},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=9.8000},{DH1BUSSOLA=15.000},{D2BUSSOLA=44.46},{SH=35.000},{D2SX=0},{D2CFX=19},{BX=6},{T2X=2.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29121000
1210
47.5
29121000
A
25
12
-
-
-
3/8”x5/8”
19.6
0.28
Gray cast iron
29121012
1210
47.5
29121012
A
25
-
12
4
1.8
3/8”x5/8”
19.6
0.28
Gray cast iron
29121014
1210
47.5
29121014
A
25
-
14
5
2.3
3/8”x5/8”
19.6
0.27
Gray cast iron
29121016
1210
47.5
29121016
A
25
-
16
5
2.3
3/8”x5/8”
19.6
0.26
Gray cast iron
29121018
1210
47.5
29121018
A
25
-
18
6
2.8
3/8”x5/8”
19.6
0.25
Gray cast iron
29121019
1210
47.5
29121019
A
25
-
19
6
2.8
3/8”x5/8”
19.6
0.24
Gray cast iron
29121020
1210
47.5
29121020
A
25
-
20
6
2.8
3/8”x5/8”
19.6
0.24
Gray cast iron
29121024
1210
47.5
29121024
A
25
-
24
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.21
Gray cast iron
29121025
1210
47.5
29121025
A
25
-
25
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.21
Gray cast iron
29121028
1210
47.5
29121028
A
25
-
28
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.18
Gray cast iron
29121030
1210
47.5
29121030
A
25
-
30
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.17
Gray cast iron
29121032
1210
47.5
29121032
A
25
-
32
10
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.15
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성