RCK 70 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_70_self_centring_asmtab.prj},{NB=06700055},{CODE=06700055},{DD=55},{D=85},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{L=55},{MT=3200},{CPS=223},{CPH=145},{CSN=8},{CST=M8x30},{CSTQ=41},{ETT=M8},{ETN=4},{WEIGHT=1.10},{NDM=8},{LBLT=30},{VER=1.000},{PPATH=parts/rck_70_self_centring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - hub
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTQ
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
ETT
Extraction thread - Type
ⁿ/ₐ
ETN
Extraction thread - Num.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
06700019
06700019
19
47
26
31
39
45
350
228
98
4
M6x25
17
M6
2
0.39
06700020
06700020
20
47
26
31
39
45
390
231
100
4
M6x25
17
M6
2
0.38
06700022
06700022
22
47
26
31
39
45
440
220
95
4
M6x25
17
M6
2
0.37
06700024
06700024
24
50
26
31
39
45
519
215
102
6
M6x25
17
M6
3
0.43
06700025
06700025
25
50
26
31
39
45
590
230
105
6
M6x25
17
M6
3
0.42
06700028
06700028
28
55
26
31
39
45
700
220
110
6
M6x25
17
M6
3
0.45
06700030
06700030
30
55
26
31
39
45
760
200
120
6
M6x25
17
M6
3
0.45
06700032
06700032
32
60
26
31
39
45
930
230
114
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700035
06700035
35
60
26
31
39
45
1030
200
119
8
M6x25
17
M6
4
0.50
06700038
06700038
38
65
26
31
39
45
1240
210
124
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700040
06700040
40
65
26
31
39
45
1350
200
125
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700042
06700042
42
75
30
36
47
55
2170
236
140
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700045
06700045
45
75
30
36
47
55
2350
236
140
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700048
06700048
48
80
30
36
47
55
2510
218
135
6
M8x30
41
M8
3
1.10
06700050
06700050
50
80
30
36
47
55
2580
218
135
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700055
06700055
55
85
30
36
47
55
3200
223
145
8
M8x30
41
M8
4
1.10
06700060
06700060
60
90
30
36
47
55
3380
198
157
8
M8x30
41
M8
4
1.20
06700065
06700065
65
95
30
36
47
55
4160
213
140
8
M8x30
41
M8
4
1.30
06700070
06700070
70
110
40
46
57
67
6840
225
143
8
M10x35
83
M10
4
2.20
06700075
06700075
75
115
40
46
62
72
7500
210
138
8
M10x35
83
M10
4
2.50
06700080
06700080
80
120
40
46
62
72
8100
200
130
8
M10x35
83
M10
4
2.60
06700085
06700085
85
125
40
46
62
72
9700
210
145
10
M10x35
83
M10
4
2.80
06700090
06700090
90
130
40
46
62
72
10300
200
138
10
M10x35
83
M10
4
2.70
06700095
06700095
95
135
40
46
62
72
12100
210
148
10
M10x35
83
M10
4
2.90
06700100
06700100
100
145
46
52
77
89
15700
216
148
8
M12x45
145
M12
4
3.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성