카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQC - Straight (Male)
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqc.prj},{NB=SQC8-01},{D=8},{RC=1/8''},{TSM=9.728},{MODEL=SQC8-01},{A=5.5},{B=22.4},{C=18.7},{G=14.0},{L=25.7},{H=14},{S=20.0},{WEIGHT=12.5},{A1=15.500},{A2=12.800},{A3=1.600},{A4=9.240},{A5=1.600},{A6=10.000},{A7=0.600},{A8=6.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
S
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
SQC4-M5
4
M5
SQC4-M5
3.2
16.0
14.1
10.0
19.3
10
4.0
5.0
10.900
9.000
1.600
5.400
1.300
8.000
1.100
7.000
SQC4-01
4
1/8"
SQC4-01
5.5
15.4
14.1
10.0
18.7
10
5.5
6.0
10.900
9.000
1.600
5.400
1.300
10.000
0.500
6.000
SQC4-02
4
1/4"
SQC4-02
8.0
10.9
14.1
14.0
16.9
14
5.5
13.0
15.500
9.000
1.600
5.400
1.300
13.500
0.300
4.200
SQC6-M5
6
M5
SQC6-M5
2.9
18.7
16.3
12.0
21.7
12
4.0
8.0
13.300
11.000
1.650
7.300
1.300
8.000
1.100
7.000
SQC6-01
6
1/8''
SQC6-01
5.5
17.6
17.1
12.0
20.9
12
12.5
7.5
13.300
11.000
1.650
7.300
1.300
10.000
0.400
6.200
SQC6-02
6
1/4''
SQC6-02
8.0
16.2
17.1
14.0
22.2
14
12.5
15.0
15.500
11.000
1.650
7.300
1.300
13.500
0.300
6.000
SQC6-03
6
3/8''
SQC6-03
8.0
13.0
17.1
17.0
19.0
17
12.5
23.0
18.600
11.000
1.650
7.300
1.300
17.000
0.500
5.000
SQC8-01
8
1/8''
SQC8-01
5.5
22.4
18.7
14.0
25.7
14
20.0
12.5
15.500
12.800
1.600
9.240
1.600
10.000
0.600
6.200
SQC8-02
8
1/4''
SQC8-02
8.0
18.0
18.7
14.0
24.0
14
20.0
15.0
15.500
12.800
1.600
9.240
1.600
13.500
0.300
6.000
SQC8-03
8
3/8''
SQC8-03
7.8
13.5
18.3
17.0
19.3
17
20.0
19.0
18.600
12.800
1.600
9.240
1.600
17.000
0.800
5.500
SQC10-01
10
1/8''
SQC10-01
5.5
25.0
20.6
17.0
28.3
17
22.0
21.0
18.600
16.300
1.700
11.500
2.000
10.000
0.600
6.000
SQC10-02
10
1/4''
SQC10-02
8.0
24.0
20.4
17.0
29.9
17
35.0
23.0
18.600
16.300
1.700
11.500
2.000
13.500
0.300
6.000
SQC10-03
10
3/8''
SQC10-03
8.0
20.0
20.9
17.0
25.9
17
35.0
25.0
18.600
16.300
1.700
11.500
2.000
17.000
0.800
7.000
SQC10-04
10
1/2''
SQC10-04
10.5
17.2
20.9
21.0
24.9
21
35.0
40.0
23.000
16.300
1.700
11.500
2.000
21.000
0.300
7.400
SQC12-02
12
1/4''
SQC12-02
8.0
27.5
22.8
21.0
33.5
21
35.0
36.0
23.000
19.000
1.700
13.500
1.300
13.000
0.300
8.000
SQC12-03
12
3/8''
SQC12-03
8.0
23.6
22.8
21.0
29.6
21
58.0
27.0
23.000
19.000
1.700
13.500
1.300
17.000
0.800
8.000
SQC12-04
12
1/2''
SQC12-04
10.0
22.6
22.8
21.0
29.8
21
58.0
29.0
23.000
19.000
1.700
13.500
1.300
21.000
0.300
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성