카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
CB Female clevis type - JE Compact cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
JE Compact cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_cb_clevis.prj},{NB=JE-32-CB},{MODEL=JE},{BORE=32},{CD=10},{T=10},{L=22},{W=10.5},{EW=26},{E=47},{EY=45},{BEX=14.000},{EX=32.500},{D1X=6.600},{D2X=11.000},{TX=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
CD
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
EW
[mm]
E
[mm]
EY
[mm]
JE-12-CB
JE
12
6
6
16
6.0
12
27
26
JE-16-CB
JE
16
6
6
16
6.0
12
28
27
JE-20-CB
JE
20
8
6
20
8.0
16
35
33
JE-25-CB
JE
25
8
6
20
8.0
16
39
26
JE-32-CB
JE
32
10
10
22
10.5
26
47
45
JE-40-CB
JE
40
12
10
25
11.0
28
53
52
JE-50-CB
JE
50
12
11
27
12.0
32
65
60
JE-63-CB
JE
63
16
11
32
15.0
40
75
70
JE-80-CB
JE
80
16
15
36
17.0
50
95
90
JE-100-CB
JE
100
20
15
41
21.0
60
115
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성