RGC3A - RGC3, 3- pole Panel Mount
Carlo Gavazzi
Solid State Relays
Solid state switching
Panel mount Integrated heatsink
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/solid_state_relays/solid_state_switching/panel_mount_integrated_heatsink/panel20mount20-20integrated20heatsink.prj},{NB=RGC3A60A48KGE},{NAME=rgc3a60a48kge},{INAME=rgc3a60a48kge},{SHA256=8Zsik/Jd7hlhiEWf0bd+ThKERM3cFX9MMWX5pZ0XbTA=},{NNCUSTOM=RGC3A},{NTCUSTOM=RGC3, 3- pole Panel Mount},{NBCUSTOM=RGC3A60A48KGE},{LINACUSTOM=RGC3A60A48KGE},{STEPFILE=SSR_RGC3A_PM},{PNGFILE=RGC3A_PM},{DWGFILE=SSR_RGC3A_PM_3D},{CODE=RGC3A60A48KGE},{VOLT=600},{MXCUR=48},{SWMODE=Zero cross},{FREQRNG=45÷65},{CTRLRNG=20÷275VAC, 24÷190VDC},{PWRCONN=M5 screw with box clamp},{CTRLCONN=M3 screw with captivated washer},{BLKVOLT=1200},{IT=15000},{DIM1=156.5},{DIM2=175},{DIM3=119},{IP=IP 20},{TMP=-40°C÷+80°C (-40˚F ÷+176˚F)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VOLT
Voltage
[VAC]
MXCUR
Maximum Current
[AAC]
SWMODE
Switching mode
ⁿ/ₐ
FREQRNG
Operational frequency range
[Hz]
CTRLRNG
Control range
ⁿ/ₐ
PWRCONN
Power Connection
ⁿ/ₐ
CTRLCONN
Control connection
ⁿ/ₐ
BLKVOLT
Blocking voltage
[Vp]
IT
[A²s]
DIM1
Width
[mm]
DIM2
Height
[mm]
DIM3
Depth
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
RGC3A60A48KGE
RGC3A60A48KGE
600
48
Zero cross
45÷65
20÷275VAC, 24÷190VDC
M5 screw with box clamp
M3 screw with captivated ...
1200
15000
156.5
175
119
IP 20
-40°C÷+80°C (-40˚F ÷+176˚...
RGC3A60D48KGE
RGC3A60D48KGE
600
48
Zero cross
45÷65
5÷32 VDC
M5 screw with box clamp
M3 screw with captivated ...
1200
15000
156.5
175
119
IP 20
-40°C÷+80°C (-40˚F ÷+176˚...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성