Safety modules - Relay outputs
Carlo Gavazzi
Sensors
Safety Modules
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/safety_modules_relay_outputs/safety_modules_relay_outputs.prj},{NB=SME41},{SHA256=2JsnBBHt0Bgjih06wr7Un/1vJbdwZQAPkawYvK06q5A=},{INAME=sme41},{NAME=sme41},{NNCUSTOM=SMR},{NTCUSTOM=Safety modules},{NBCUSTOM=SME41},{LINACUSTOM=SME41},{STEPFILE=SM_6_Terminals.stp},{PNGFILE=SMS31.png},{CODE=SME41},{SAFFUN=Relay outputs expansion module},{SAFCH=2},{START=-},{OUT=4x NO relay outputs},{AUXOUT=1x NC output},{SAFE=Cat.4, Ple, ISO EN 13849-1},{MXCUR=6},{MXQCUR=72},{PWDC=24},{PWAC=24},{MOU=DIN rail},{CON=Detachable screw terminals},{DIM1=17.5},{DIM2=110.8},{DIM3=121.1},{IP=IP20},{TMP=-25°÷+60°C/-13°÷+140°F},{DS=sme41_ds.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SAFFUN
Functionalities
ⁿ/ₐ
SAFCH
Safety channels
ⁿ/ₐ
START
Start/Reset type
ⁿ/ₐ
OUT
Safety outputs
ⁿ/ₐ
AUXOUT
Auxiliary outputs
ⁿ/ₐ
SAFE
Safety compliancy
ⁿ/ₐ
MXCUR
Max output current
[A]
MXQCUR
Max quadratic current
[A²]
PWDC
Rated voltage Vdc
[Vdc]
PWAC
Rated voltage Vac
[Vac]
MOU
Mounting type
ⁿ/ₐ
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
DIM1
Width
[mm]
DIM2
Height
[mm]
DIM3
Depth
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
SM2H21
SM2H21
Two-hand control consoles...
2
Two-hand control operated
2x NO relay outputs
1x NC + 1x PNP outputs
Cat.4, Ple, ISO EN 13849-...
6
72
24
24
DIN rail
Detachable screw terminal...
17.5
110.8
121.1
IP20
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
SME41
SME41
Relay outputs expansion m...
2
-
4x NO relay outputs
1x NC output
Cat.4, Ple, ISO EN 13849-...
6
72
24
24
DIN rail
Detachable screw terminal...
17.5
110.8
121.1
IP20
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
SMS20
SMS20
E-Stop, E-Gate, Non-conta...
2
Manual/Auto/Monitored man...
2x NO relay outputs
-
Cat.4, Ple, ISO EN 13849-...
6
72
24
24
DIN rail
Detachable screw terminal...
17.5
110.8
121.1
IP20
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
SMS31
SMS31
E-Stop, E-Gate, Non-conta...
2
Manual/Auto/Monitored man...
3x NO relay outputs
1x NC output
Cat.4, Ple, ISO EN 13849-...
6
72
24
24
DIN rail
Detachable screw terminal...
17.5
110.8
121.1
IP20
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
SMSA31
SMSA31
E-Gate, Non-contact switc...
2
Manual/Auto/Monitored man...
3x NO relay outputs
1x NC output
Cat.4, Ple, ISO EN 13849-...
6
72
24
24
DIN rail
Detachable screw terminal...
17.5
110.8
121.1
IP20
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성