M18 Plug
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Through Beam Sensors
M18 Sensors Plastic Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/through_beam_sensors/m18_sensors_plastic_housing/m18_plug.prj},{NB=PA18CAT20PAM1SA},{SHA256=zfhBtRsqrrmotq93n+qaE5m/b7K8Y5EWAUMosqNJ6OE=},{INAME=pa18cat20pam1sa},{NAME=pa18cat20pam1sa},{NNCUSTOM=PA18PP},{NTCUSTOM=M18 Through Beam axial},{NBCUSTOM=PA18CAT20PAM1SA},{LINACUSTOM=PA18CAT20PAM1SA},{STEPFILE=3D_PA18CA_plug.stp},{PNGFILE=PA18CAR65PAM1SA.png},{CODE=PA18CAT20PAM1SA},{SENS=20},{OPTANG=-},{SENADJ=240},{SENMOD=Receiver; Light/Dark switching},{LITYPE=Infrared},{LIWAVE=850},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent},{PW=10÷30},{CUR=-},{MXCUR=100},{NLCUR=15},{CON=M12 plug},{HOU=M18, axial, plastic},{DIM1=18},{DIM2=43.8},{IP=IP67, IP69K, Ecolab},{TMP=-25°÷+60°C/-13°÷+140°F},{DS=pa18cat20pam1sa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SENS
Sensing range
[m]
OPTANG
Optical angle
[°]
SENADJ
Sensitivity adjustment
[°]
SENMOD
Sensing mode
ⁿ/ₐ
LITYPE
Light type
ⁿ/ₐ
LIWAVE
Light wave lenght
[nm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
PW
Rated voltage
[Vdc]
CUR
Supply current
[mA]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
PA18CAT20M1
PA18CAT20M1
-
±4
240
Emitter; Light/Dark switc...
Infrared
850
-
10÷30
25
-
-
M12 plug
M18, axial, plastic
18
43.8
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
PA18CAT20NAM1SA
PA18CAT20NAM1SA
20
-
240
Receiver; Light/Dark swit...
Infrared
850
1x NPN NC+NO antivalent
10÷30
-
100
15
M12 plug
M18, axial, plastic
18
43.8
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
PA18CAT20PAM1SA
PA18CAT20PAM1SA
20
-
240
Receiver; Light/Dark swit...
Infrared
850
1x PNP NC+NO antivalent
10÷30
-
100
15
M12 plug
M18, axial, plastic
18
43.8
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
PA18CRT16M1
PA18CRT16M1
-
±3
240
Emitter; Light/Dark switc...
Infrared
850
-
10÷30
25
-
-
M12 plug
M18, radial, plastic
18
54.1
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
PA18CRT16NAM1SA
PA18CRT16NAM1SA
16
-
240
Receiver; Light/Dark swit...
Infrared
850
1x NPN NC+NO antivalent
10÷30
-
100
15
M12 plug
M18, radial, plastic
18
54.1
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
PA18CRT16PAM1SA
PA18CRT16PAM1SA
16
-
240
Receiver; Light/Dark swit...
Infrared
850
1x PNP NC+NO antivalent
10÷30
-
100
15
M12 plug
M18, radial, plastic
18
54.1
IP67, IP69K, Ecolab
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성