IO Link Smart Configurator
Carlo Gavazzi
Sensors
Connectivity
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/connectivity/io20link20smart20configurator.prj},{NB=IO Link Smart Configurator - sctl55},{CODE=SCTL55},{IOLSP=24},{IOLCUR=80},{DIM1=90},{DIM2=62},{DIM3=222},{SHA256=oJ91pWF2AyFhlK5rMWF8HUhKWxRyKr/tvqsADhRxVP8=},{INAME=sctl55},{NAME=sctl55},{NNCUSTOM=IOLHH},{NTCUSTOM=Hand held configurator for IO Link sensors},{NBCUSTOM=SCTL55},{LINACUSTOM=SCTL55},{STEPFILE=SmartConfigurator.stp},{PNGFILE=SCTL55.png},{IOLINT=IO Link 1.1},{IOLCON=1x M8 3-wires, 1x M8 4-wires, 1x M12 4-wires},{POWSUP=Battery supplied with internal 3,8V LI-ION batteries, recharge via USB port},{WIR=WiFi communication for IODD files download},{LED=front LED's for power supply, IO Link comm status, device output status, comm errors, battery status},{IP=IP30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
IOLINT
IO Link interface
ⁿ/ₐ
IOLCON
IO Link port connection type
ⁿ/ₐ
IOLSP
IO Link port supply voltage
[Vdc]
IOLCUR
IO Link port max current
[mA]
POWSUP
Power supply
ⁿ/ₐ
WIR
Wireless interface
ⁿ/ₐ
LED
LED indications
ⁿ/ₐ
DIM1
Width
[mm]
DIM2
Height
[mm]
DIM3
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
IO Link Smart Configurato...
SCTL55
IO Link 1.1
1x M8 3-wires, 1x M8 4-wi...
24
80
Battery supplied with int...
WiFi communication for IO...
front LED's for power sup...
90
62
222
IP30
0°÷+40°C/32°÷+104°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성