IO Link Master machine mount
Carlo Gavazzi
Sensors
Connectivity
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/connectivity/io20link20master20machine20mount.prj},{NB=connectivity - IO Link Master machine mount - yl212cei8m1io},{CODE=YL212CEI8M1IO},{IOLC=8},{DISIOC=3},{DOSIV=24},{DOSIOC=200},{MAXCUR=6.7},{DIM1=65},{DIM2=212},{DIM3=30},{SHA256=4fV35u3xqWk7msQHd/tNiw9BkvyYcP2sJWcxcAfqrtM=},{INAME=yl212cei8m1io},{NAME=yl212cei8m1io},{NNCUSTOM=IOLMETHIPP},{NTCUSTOM=IO Link Master, Ethernet/IP, panel mount},{NBCUSTOM=YL212CEI8M1IO},{LINACUSTOM=YL212CEI8M1IO},{STEPFILE=IOLM_8P_L_IP67.stp},{PNGFILE=IOLMaster_panel.png},{INTYP=8x configurable IO Link I/O or digital input},{IOLCON=M12 connector, A-coded female},{IOLMOD=COM1, COM2, COM3},{ETHPORT=2x M12, D-coded, 10/100BASE-TX},{ETH=Ethernet/IP, Modbus TCP},{DISIOT=High: 10,5-13Vdc, Low: 8-11,5Vdc}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
IOLC
IO Link channels
ⁿ/ₐ
INTYP
Input type
ⁿ/ₐ
IOLCON
IO Link port connection type
ⁿ/ₐ
IOLMOD
IO Link mode rates
ⁿ/ₐ
ETHPORT
Ethernet ports
ⁿ/ₐ
ETH
Ethernet protocol
ⁿ/ₐ
DISIOT
Digital input SIO mode thresold
ⁿ/ₐ
DISIOC
Digital input SIO mode current
[mA]
DOSIV
Digital output SIO mode voltage
[Vdc]
DOSIOC
Digital output SIO mode current
[mA]
MAXCUR
Max current output
[A]
DOFUN
Digital output function
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage Vdc
[Vdc]
MOU
Mounting type
ⁿ/ₐ
DIM1
Width
[mm]
DIM2
Height
[mm]
DIM3
Depth
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
connectivity - IO Link Ma...
YL212CEI8M1IO
8
8x configurable IO Link I...
M12 connector, A-coded fe...
COM1, COM2, COM3
2x M12, D-coded, 10/100BA...
Ethernet/IP, Modbus TCP
High: 10,5-13Vdc, Low: 8-...
3
24
200
6.7
Selectable NPN/PNP/Push P...
20÷30
Machine or panel
65
212
30
IP67
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
connectivity - IO Link Ma...
YL212CPN8M1IO
8
8x configurable IO Link I...
M12 connector, A-coded fe...
COM1, COM2, COM3
2x M12, D-coded, 10/100BA...
Profinet IO, Modbus TCP
High: 10,5-13Vdc, Low: 8-...
3
24
200
6.7
Selectable NPN/PNP/Push P...
20÷30
Machine or panel
65
212
30
IP67
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성