카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
800 - ROTATING EYEBOLT WITH RING
CARCANO
EYEBOLTS
800
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/800/800_asmtab.prj},{NB=C8000503035(0)},{CODE=C8000503035},{SIZE=M30x35},{ROT=0},{INFO=Catalogue},{WLL=5.3},{D=30},{L=35},{A=45},{B=22},{C=65},{E=80},{H=165},{SW=65},{D1=75},{WEIGHT=2.23},{PPATH=800_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
D1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C8000030816
C8000030816
M8x16
0.3
30
13
46
50
105
30
38
0.48
C8000030818
C8000030818
M8x18
0.3
30
13
46
50
105
30
38
0.48
C8000031018
C8000031018
M10x18
0.3
30
13
46
50
105
30
38
0.48
C8000051218
C8000051218
M12x18
0.5
30
13
46
50
105
30
38
0.50
C8000051225
C8000051225
M12x25
0.5
30
13
46
50
105
30
38
0.50
C8000101620
C8000101620
M16x20
1.12
30
13
46
50
105
30
38
0.53
C8000101630
C8000101630
M16x30
1.12
30
13
46
50
105
30
38
0.53
C8000102030
C8000102030
M20x30
1.12
30
13
46
50
105
30
38
0.53
C8000202030
C8000202030
M20x30
2
34
16
57
61
131
40
50
1.05
C8000302430
C8000302430
M24x30
3.15
40
18
70
68
153
48
58
1.63
C8000503035
C8000503035
M30x35
5.3
45
22
65
80
165
65
75
2.23
C8000503045
C8000503045
M30x45
5.3
45
22
65
80
165
65
75
2.23
C8000803035
C8000803035
M30x35
8
50
23
95
95
205
75
85
5.30
C8000803045
C8000803045
M30x45
8
50
23
95
95
205
75
85
5.30
C8000803654
C8000803654
M36x54
8
50
23
95
95
205
75
85
5.50
C8001004263
C8001004263
M42x63
10
50
23
95
95
205
75
85
10.00
C8001504860
C8001504860
M48x60
15
70
32
120
130
280
95
120
10.00
C8001505678
C8001505678
M56x78
15
70
32
120
130
280
95
120
10.00
C8001506496
C8001506496
M64x96
15
70
32
120
130
280
95
120
10.00
C80025072108
C80025072108
M72x108
25
90
45
130
165
338
140
170
29.00
C80030080120
C80030080120
M80x120
30
90
45
130
165
338
140
170
29.00
C80035090135
C80035090135
M90x135
35
90
45
130
165
338
140
170
29.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성