카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Pressure regulators - Series MX
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatore_mx.prj},{NB=MX2-3/8-R000},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{TIPOREGOLATORE=R},{PRESSIONE=0},{TIPOCOSTRUZIONE=0},{MANOMETRO=0},{DIREZFLUS=},{B=0-12 bar},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=45},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=70.0},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{L1=9.728},{M=45},{N=166.0},{O=127.0},{O1=113.800},{P=78.0},{Q=5},{R=88},{S=50.5},{T=37.5},{U=0÷13},{U1=8},{PESO=0.6},{D2=24},{B01=50.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[bar]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
PESO
Weight
[kg]
MX2-3/8-R000
MX
2
G3/8
0-12 bar
70.0
45
M47x1.5
70.0
74.5
68
45
166.0
78.0
5
88
50.5
37.5
0÷13
0.6
MX3-3/4-R000
MX
3
G3/4
0-12 bar
89.5
54
M57x1.5
75.0
81.0
76
45
206.0
104.0
5
102
57.5
44.5
0÷20
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성