카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1093
Camozzi
Pneumatic connection
Universal fittings
Universal fittings Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_universali/raccordi_universali/mod_1093.prj},{NB=1093 6-1/8},{MOD=1093 6-1/8},{D=6},{B1=G1/8},{B1NDM=9.728},{B1KDM=8.566},{B=1/8},{BNDM=9.728},{BKDM=8.566},{D1=11},{E=19},{H=10.5},{H1=11.8},{H2=13.0},{M=29.5},{M1=15.5},{R=19.0},{R1=9.5},{SW=12},{SWA=7.50},{SW1=12},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1093 4-1/8
1093 4-1/8
4
G1/8
1/8
19
29.5
18.5
12
12
1093 6-1/8
1093 6-1/8
6
G1/8
1/8
19
29.5
19.0
12
12
1093 6-1/4
1093 6-1/4
6
G1/4
1/8
23
30.5
20.0
14
12
1093 8-1/8
1093 8-1/8
8
G1/8
1/4
19
33.0
20.0
12
14
1093 8-1/4
1093 8-1/4
8
G1/4
1/4
23
33.0
22.0
14
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성