카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1723
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Brass rapid push-on fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1723.prj},{NB=1723 8/6-M12X1},{MOD=1723 8/6-M12X1},{TUBO=8/6},{B=M12x1},{NDM=12.000},{KDM=10.917},{F=10.9},{D=8.15},{D1=15.5},{G=18.0},{L=94.5},{SW=14},{G1=5.000},{G2=16.000},{G22=13.800},{G23=12.340}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
1723 6/4-M10X1
1723 6/4-M10X1
6/4
M10x1
8.9
6.10
13.3
18.0
90.5
12
1723 8/6-M12X1
1723 8/6-M12X1
8/6
M12x1
10.9
8.15
15.5
18.0
94.5
14
1723 10/8-M14X1
1723 10/8-M14X1
10/8
M14x1
12.5
10.15
17.5
22.0
96.5
16
1723 12/10-M16X1
1723 12/10-M16X1
12/10
M16x1
15.5
12.20
21.0
23.5
108.0
19
1723 15/12,5-M20X1
1723 15/12,5-M20X1
15/12.5
M20x1
18.5
15.20
24.5
28.0
120.0
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성