카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
EU14L - Flush extraction castle european standard
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni/euro_14_asmtab.prj},{NB=EU14L34447},{BCOD=346},{LCOD=446},{PF45=27},{SXPF45=27},{MATPF45=1730},{D70=76},{MATD70=1730},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
PF45
PD15 heigth
[mm]
MATPF45
ⁿ/ₐ
MATD70
ⁿ/ₐ
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EU14L15155
156x156
22
1730
1730
20.000
10.500
EU14L15195
156x196
22
1730
1730
20.000
10.500
EU14L19195
196x196
27
1730
1730
26.000
10.500
EU14L19245
196x246
27
1730
1730
26.000
10.500
EU14L19295
196x296
27
1730
1730
26.000
10.500
EU14L19345
196x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L24245
246x246
27
1730
1730
26.000
10.500
EU14L24295
246x296
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L24345
246x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L24395
246x396
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L29295
296x296
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L29345
296x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L29395
296x396
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L29445
296x446
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L29495
296x496
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L34347
346x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU14L34397
346x396
27
1730
1730
42.000
17.000
EU14L34447
346x446
27
1730
1730
42.000
17.000
EU14L34497
346x496
27
1730
1730
42.000
17.000
EU14L34547
346x546
36
1730
1730
42.000
17.000
EU14L34597
346x596
36
1730
1730
42.000
17.000
EU14L39397
396x396
36
1730
1730
42.000
17.000
EU14L39447
396x446
36
1730
1730
42.000
17.000
EU14L39497
396x496
36
1730
1730
42.000
17.000
EU14L39547
396x546
36
1730
1730
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성