카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
EU12L - Flush mould base european standard type 12
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni/euro_12_asmtab.prj},{NB=EU12L34443C3C3C7},{BCOD=346},{LCOD=446},{PF45=27},{SXPF45=27},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{S503=36},{MATS503=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{D70=76},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATPD15=1730},{MATD70=1730},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_12b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
PF45
Spessore PF45
[mm]
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EU12L15152C2C2C5
156x156
22
20.000
10.500
EU12L15192C2C2C5
156x196
22
20.000
10.500
EU12L19192C2C2C5
196x196
27
26.000
10.500
EU12L19242C2C2C5
196x246
27
26.000
10.500
EU12L19292C2C2C5
196x296
27
26.000
10.500
EU12L19342C2C2C5
196x346
27
30.000
12.500
EU12L24242C2C2C5
246x246
27
26.000
10.500
EU12L24292C2C2C5
246x296
27
30.000
12.500
EU12L24342C2C2C5
246x346
27
30.000
12.500
EU12L24392C2C2C5
246x396
27
30.000
12.500
EU12L29293C3C3C5
296x296
27
30.000
12.500
EU12L29343C3C3C5
296x346
27
30.000
12.500
EU12L29393C3C3C5
296x396
27
30.000
12.500
EU12L29443C3C3C5
296x446
27
30.000
12.500
EU12L29493C3C3C5
296x496
27
30.000
12.500
EU12L34343C3C3C7
346x346
27
30.000
12.500
EU12L34393C3C3C7
346x396
27
42.000
17.000
EU12L34443C3C3C7
346x446
27
42.000
17.000
EU12L34493C3C3C7
346x496
27
42.000
17.000
EU12L34543C3C3C7
346x546
36
42.000
17.000
EU12L34593C3C3C7
346x596
36
42.000
17.000
EU12L39393C3C3C7
396x396
36
42.000
17.000
EU12L39443C3C3C7
396x446
36
42.000
17.000
EU12L39493C3C3C7
396x496
36
42.000
17.000
EU12L39543C3C3C7
396x546
36
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성