ISO 7093 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7093
BUMAX
Plain washer
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/plan_washer/iso_7093_bumax_88.prj},{NB=70931A408488(1)},{PARTNUMBER=70931A408488},{D=8.4},{D1=24},{T=2.0},{W=0.62},{Y=2.5},{DES=ISO7093 A4 8,4 BUMAX 88 HV200},{BUMAX=bumax.png},{WMT=8},{WIT=5/16},{STANDARD=ISO 7093},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{HV=min 200},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Partnumber
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Nominal thickness
[mm]
WMT
For screw and nut with M thread
ⁿ/ₐ
WIT
For screw and nut with imperial thread
ⁿ/ₐ
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
HV
ⁿ/ₐ
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 70931A406488
70931A406488
ISO7093 A4 6,4 BUMAX 88 H...
6.4
18
1.6
6
0.28
ISO 7093
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 70931A408488
70931A408488
ISO7093 A4 8,4 BUMAX 88 H...
8.4
24
2.0
8
5/16
0.62
ISO 7093
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 70931A410588
70931A410588
ISO7093 A4 10,5 BUMAX 88 ...
10.5
30
2.5
10
1.20
ISO 7093
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 70931A413088
70931A413088
ISO7093 A4 13 BUMAX 88 HV...
13.0
37
3.0
12
2.20
ISO 7093
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성