카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8136 - Radar Level measurement device
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Radar
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/radar/8136.prj},{NB=8136-560150-Buegel-senkrecht-Radar-Füllstands-Messgerät},{BUNR=560150},{AUSF=Standard-Ausführung},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA / HART (2 Leiter)},{AUSF1=Kunststoffhornantenne - 80mm},{LTA=Montagebügel oder Überwurfflansch},{LTA1=Buegel-senkrecht},{LTA2='Buegel-senkrecht', 'Buegel-waagrecht', 'DN100', 'ASME'},{EA=Kabelverschraubung M20x1,5},{VAR=2},{CNSMASSEXACT=1.963}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BUNR
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
AUSF1
Antenna version
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8136-560146---Radar Level...
560146
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Encapsulated horn - 40mm
G 1 1/2
Cable gland M 20 x 1.5
1.400
8136-560148---Radar Level...
560148
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Encapsulated horn - 40mm
NPT 1 1/2
Cable gland M 20 x 1.5
1.480
8136-560150-Buegel-senkre...
560150
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Plastic horn - 80 mm
Mounting strap or adapter...
Cable gland M 20 x 1.5
1.963
8136-560147---Radar Level...
560147
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Encapsulated horn - 40mm
G 1 1/2
Cable gland M 20 x 1.5
1.540
8136-560149---Radar Level...
560149
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Encapsulated horn - 40mm
NPT 1 1/2
Cable gland M 20 x 1.5
0.700
8136-560151-Buegel-senkre...
560151
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Plastic horn - 80 mm
Mounting strap or adapter...
Cable gland M 20 x 1.5
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성