카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8045 - Insertion magnetic inductive flowmeter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Flow
Electromagnetic Flowmeter (EMF)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/magnetischinduktivdurchfluss/8045.prj},{NB=8045-449670-Insertion magnetisch induktives Durchflussmessgerät},{BUNR=449670},{WKST=PPA},{R=Nein},{SENS=Kurz, Edelstahl (FDA)},{ELEK=Edelstahl},{SENS1=1},{BG=2},{CNSMASSEXACT=0.980}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
R
Relays
ⁿ/ₐ
SENS
Sensor version
ⁿ/ₐ
ELEK
Electrode material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8045-426498-Insertion ele...
426498
PC
No
Short, PVDF
Stainless steel
0.850
8045-426499-Insertion ele...
426499
PC
No
Long, PVDF
Stainless steel
0.860
8045-426506-Insertion ele...
426506
PC
2
Short, PVDF
Stainless steel
0.900
8045-426507-Insertion ele...
426507
PC
2
Long, PVDF
Stainless steel
0.900
8045-449670-Insertion ele...
449670
PPA
No
Short, st. steel (FDA)
Stainless steel
0.980
8045-449672-Insertion ele...
449672
PPA
No
Long, st. steel (FDA)
Stainless steel
1.050
8045-449671-Insertion ele...
449671
PPA
2
Short, st. steel (FDA)
Stainless steel
1.000
8045-449673-Insertion ele...
449673
PPA
2
Long, st. steel (FDA)
Stainless steel
1.050
8045-558675-Insertion ele...
558675
PC
No
Short, PVDF
Alloy C22
0.850
8045-558676-Insertion ele...
558676
PC
No
Long, PVDF
Alloy C22
0.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성