카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8098 - FLOWave SAW flowmeter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Flow
FLOWave
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/flowave/8098.prj},{NB=568349-8098-A126-F001-F006-0,80-T002-W007_(up)},{BUNR=568349},{XAA001=8098},{XAB699=50},{XAB699NB=A126},{DN1=50},{XAB696=Flansch},{XAB697=ISO 1127 / DIN 11864-2 B},{XAB697NB=F006},{LTA=HBDI},{XAA465=0.8},{XAB510=up},{DG=1},{DISPLAY='up','up','front','front'},{XAB895=SE98},{XAA706=VA},{XZA013=Nein},{ELEAELEW=RB1},{L=265},{D3=103.0},{D3X=103},{D6=91.0},{PPATH=8098_asmtpl.prj},{CP=HygFlange},{DM=D91},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=3.40},{XZA001=},{XZA001X= '', 'Nein'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
XAB699
Process connection size
ⁿ/ₐ
XAB696
Prozessanschluss Art
ⁿ/ₐ
XAB697
Process connection standard
ⁿ/ₐ
XAA465
Surface finish tube inside
[µm]
XAB895
Transmitter type
ⁿ/ₐ
XAA706
Electrical connection material
ⁿ/ₐ
XZA013
ATEX
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
566220-8098-A094-C001-C00...
566220
25
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
2.40
566224-8098-A094-C001-C00...
566224
25
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
2.00
566228-8098-A094-C001-C00...
566228
25
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
2.40
566232-8098-A094-C001-C00...
566232
25
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
2.40
566221-8098-A118-C001-C00...
566221
40
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
3.20
566225-8098-A118-C001-C00...
566225
40
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
3.20
566229-8098-A118-C001-C00...
566229
40
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
3.20
566233-8098-A118-C001-C00...
566233
40
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
3.20
566222-8098-A126-C001-C00...
566222
50
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
3.40
566226-8098-A126-C001-C00...
566226
50
Clamp
SMS 3017
0.8
SE98
MS
No
3.40
566230-8098-A126-C001-C00...
566230
50
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
3.40
566234-8098-A126-C001-C00...
566234
50
Clamp
SMS 3017
0.4
SE98
MS
No
3.40
560643-8098-A053-C001-C00...
560643
10
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.4
SE98
MS
No
0.00
569159-8098-A067-C001-C00...
569159
15
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
2.00
569158-8098-A067-C001-C00...
569158
15
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
2.00
571154-8098-A067-C001-C00...
571154
15
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
VA
Yes
2.00
569161-8098-A067-C001-C00...
569161
15
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.4
SE98
MS
No
1.50
569160-8098-A067-C001-C00...
569160
15
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.4
SE98
MS
No
3.20
569163-8098-A094-C001-C00...
569163
25
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
3.20
569162-8098-A094-C001-C00...
569162
25
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
2.80
571155-8098-A094-C001-C00...
571155
25
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
VA
Yes
2.80
569165-8098-A094-C001-C00...
569165
25
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.4
SE98
MS
No
3.20
569164-8098-A094-C001-C00...
569164
25
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.4
SE98
MS
No
3.20
569167-8098-A118-C001-C00...
569167
40
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
3.20
569166-8098-A118-C001-C00...
569166
40
Clamp
DIN 11850 / DIN 32676 A
0.8
SE98
MS
No
3.20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성