카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8323 - Pressure transmitter for general applications, 0...25 bar
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Pressure
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/druck/8323.prj},{NB=8323-552066-Druck-Transmitter},{BUNR=552066},{AUSF=Standard Frontbündige Membran G1 B},{AUSF1=3},{DB=0 - 1,0},{DRUCK=5.0},{BERST=5},{SPFR=10 - 30 V DC},{AUSG=4 - 20},{CNSMASSEXACT=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 3. 3. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
[bar]
DRUCK
max. pressure
[bar]
BERST
Bursting pressure
[bar]
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output signal
[mA]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8323-417692-Pressure Tran...
417692
Standard
0 - 0,1
1.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-552063-Pressure Tran...
552063
Standard Flush diaphragm ...
0 - 0,1
1.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.340
8323-551803-Pressure Tran...
551803
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 0,1
1.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
1.000
8323-417693-Pressure Tran...
417693
Standard
0 - 0,16
1.5
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.191
8323-552064-Pressure Tran...
552064
Standard Flush diaphragm ...
0 - 0,16
1.5
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.342
8323-417694-Pressure Tran...
417694
Standard
0 - 0,25
2.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.020
8323-417695-Pressure Tran...
417695
Standard
0 - 0,40
2.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-552065-Pressure Tran...
552065
Standard Flush diaphragm ...
0 - 0,40
2.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.350
8323-551675-Pressure Tran...
551675
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 0,40
2.0
2
10 - 30 V DC
4 - 20
0.408
8323-417696-Pressure Tran...
417696
Standard
0 - 0,60
4.0
4
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-551676-Pressure Tran...
551676
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 0,60
4.0
4
10 - 30 V DC
4 - 20
0.407
8323-417697-Pressure Tran...
417697
Standard
0 - 1,0
5.0
5
10 - 30 V DC
4 - 20
0.150
8323-552066-Pressure Tran...
552066
Standard Flush diaphragm ...
0 - 1,0
5.0
5
10 - 30 V DC
4 - 20
0.300
8323-551677-Pressure Tran...
551677
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 1,0
5.0
5
10 - 30 V DC
4 - 20
0.350
8323-417698-Pressure Tran...
417698
Standard
0 - 1,60
10.0
10
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-551678-Pressure Tran...
551678
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 1,60
10.0
10
10 - 30 V DC
4 - 20
0.410
8323-417699-Pressure Tran...
417699
Standard
0 - 2,50
10.0
10
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-551679-Pressure Tran...
551679
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 2,50
10.0
10
10 - 30 V DC
4 - 20
0.405
8323-417700-Pressure Tran...
417700
Standard
0 - 4,0
17.0
17
10 - 30 V DC
4 - 20
0.180
8323-417701-Pressure Tran...
417701
Standard
0 - 6,0
35.0
35
10 - 30 V DC
4 - 20
0.670
8323-552067-Pressure Tran...
552067
Standard Flush diaphragm ...
0 - 6,0
35.0
35
10 - 30 V DC
4 - 20
0.201
8323-417702-Pressure Tran...
417702
Standard
0 - 10,0
35.0
35
10 - 30 V DC
4 - 20
0.190
8323-552068-Pressure Tran...
552068
Standard Flush diaphragm ...
0 - 10,0
35.0
35
10 - 30 V DC
4 - 20
0.150
8323-551684-Pressure Tran...
551684
EHEDG Flush diaphragm G 1...
0 - 10,0
35.0
35
10 - 30 V DC
4 - 20
0.310
8323-417703-Pressure Tran...
417703
Standard
0 - 16,0
80.0
80
10 - 30 V DC
4 - 20
0.191
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성