카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8186 - Guided microvave level measurement device
Buerkert
Products (A - Z)
8186
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8186/8186.prj},{NB=8186-559274Gefuehrte Mikrowelle Fuellstands-Transmitter - Aseptische Version},{BUNR=559274},{AUSF=DIN 11851 DN50},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/HART (2 wires)},{SENS=Stab},{L=2},{EA=Kableverschraubung M20x1,5},{AUSF2=ohne},{VAR=1},{L1=2000.000},{CNSMASSEXACT=1.520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
SENS
sensor
ⁿ/ₐ
L
Length
[m]
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
AUSF2
mit / ohne Bedienmodul und Anzeige
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8186-558253-Guided microw...
558253
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559271-Guided microw...
559271
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558255-Guided microw...
558255
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559273-Guided microw...
559273
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558254-Guided microw...
558254
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559272-Guided microw...
559272
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558256-Guided microw...
558256
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559274-Guided microw...
559274
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558257-Guided microw...
558257
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559275-Guided microw...
559275
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558259-Guided microw...
558259
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559277-Guided microw...
559277
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558258-Guided microw...
558258
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559276-Guided microw...
559276
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558260-Guided microw...
558260
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559278-Guided microw...
559278
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
8645BM - 8645 busmodule
Buerkert
08.12.2023
8185 - Guided microvave level measurement device
Buerkert
08.12.2023
8202 - pH or redox potential measurement device
Buerkert
08.12.2023
8619 - multiCELL - Multi-channel and multi-function transmitter/controller
Buerkert
08.12.2023
BN 48307 - Internal tooth lock washers, Steel, HRC 40 - 50, Zinc Clear Plat...
Bossard Inch
29.11.2018
6524 - 3/2 way or 2 x 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
08.12.2023
2100-DIN - 2/2-way Angle-Seat Valve with DIN
Buerkert
08.12.2023
2100-ASME - 2/2-way Angle-Seat Valve with ASME BPE
Buerkert
08.12.2023
BN 48367 - Flat washers, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chr...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48743 - Threaded rods, Coarse thread, Steel, Grade A, Zinc Clear Plated ...
Bossard Inch
29.11.2018
2712-MUFFE - 2/2-way Globe Control Valve,
Buerkert
08.12.2023
2712-JIS-Flansch - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100, FLANSCH JIS 10K
Buerkert
08.12.2023
BN 46901 - Phillips pan head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, ...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성