카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
7011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
7011
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/7011/7011.prj},{NB=7011-00389855Hubankerventil 2/2-Wege direktwirkend},{BUNR=00389855},{WW=A},{DN=1,6},{DWST=FF},{WKST=MS},{LA=M5},{LTA=MM41},{SG=2},{SPULE=20},{SP=024},{FR=DC},{LEIS=6,5},{ELEA=GB},{STECKERBILD=B},{C=20},{L=10},{ACTIVE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
[mm]
DN
Orifice size
[mm]
DWST
Dichtwerkstoff
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LA
Port connection
[mm]
LTA
Port connection
[mm]
SG
Coil size
ⁿ/ₐ
SPULE
dimesion
[mm]
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
LEIS
Power consumption
[W]
ELEA
Elektrischer Anschluss
ⁿ/ₐ
STECKERBILD
ⁿ/ₐ
C
Body length
[mm]
L
Body height
[mm]
ACTIVE
[mm]
7011-00380543Plunger valv...
00380543
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
7
GB
B
20
10
1
7011-00385450Plunger valv...
00385450
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
7
GB
B
20
10
1
7011-00385455Plunger valv...
00385455
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
7
GB
B
20
10
1
7011-00385457Plunger valv...
00385457
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
7
GB
B
20
10
1
7011-00389723Plunger valv...
00389723
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389757Plunger valv...
00389757
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389791Plunger valv...
00389791
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389807Plunger valv...
00389807
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389738Plunger valv...
00389738
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389759Plunger valv...
00389759
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389793Plunger valv...
00389793
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389811Plunger valv...
00389811
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
6
GB
B
20
10
1
7011-00389740Plunger valv...
00389740
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
5,5
GB
B
20
10
1
7011-00389765Plunger valv...
00389765
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
5,5
GB
B
20
10
1
7011-00389797Plunger valv...
00389797
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
5,5
GB
B
20
10
1
7011-00389813Plunger valv...
00389813
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
DC
5,5
GB
B
20
10
1
7011-00389744Plunger valv...
00389744
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389781Plunger valv...
00389781
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389799Plunger valv...
00389799
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389817Plunger valv...
00389817
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389751Plunger valv...
00389751
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389786Plunger valv...
00389786
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389801Plunger valv...
00389801
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389821Plunger valv...
00389821
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
7011-00389721Plunger valv...
00389721
A
1,2
FF
VA
M5
MM41
3
24,5
024
DC
7
GB
B
20
10
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성