카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2053 - Pneumatischer Schwenkantrieb
Buerkert
Products (A - Z)
2053
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2053/2053.prj},{NB=2053-1DAPositioner ready},{ANTR=1},{STF=DA},{ANTF=Positioner ready},{D=85.0},{H=145.0},{DD=86.0},{H1=10.4},{D1=36.0},{D2=50.0},{D3=70.00},{DA3=1},{G1=4.2},{M1=M5},{G2=5.0},{M2=M6},{G3=6.8},{M3=M8},{L1=52.50},{LA1=1},{L2=52.50},{LA2=1},{H2=13.5},{H3=147.0},{SW=14},{SWH=9},{A1=1},{H4=164},{HA1=164},{HA2=85.1},{CNSMASSEXACT=2.95},{NR=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ANTR
Antriebsgröße
ⁿ/ₐ
STF
Steuerfunktion
ⁿ/ₐ
ANTF
Antriebsausführung
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2053-0DAOn/Off
0
DA
On/Off
1.90
2053-0DAPositioner ready
0
DA
Positioner ready
2.15
2053-0SAOn/Off
0
SA
On/Off
1.95
2053-0SAPositioner ready
0
SA
Positioner ready
2.20
2053-1DAOn/Off
1
DA
On/Off
2.70
2053-1DAPositioner ready
1
DA
Positioner ready
2.95
2053-1SAOn/Off
1
SA
On/Off
2.75
2053-1SAPositioner ready
1
SA
Positioner ready
3.00
2053-2DAOn/Off
2
DA
On/Off
6.30
2053-2DAPositioner ready
2
DA
Positioner ready
6.65
2053-2SAOn/Off
2
SA
On/Off
6.40
2053-2SAPositioner ready
2
SA
Positioner ready
6.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성