카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-ANSI-flange - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, ANSI Flansch
Buerkert
Products (A - Z)
2012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2012/2012-ansi-flansch.prj},{NB=2012-ANSI-F-DN40-FA06-222-100--},{PPATH=2012sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=127x98.8x15.7},{LTA=FA06},{L=222.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=31},{SAA=N5},{NR=15},{LTACF=2},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge LF
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2012-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
40
4.7
2012-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
50
4.7
2012-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
63
4.7
2012-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
1
4.7
2012-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
40
8.1
2012-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
50
8.1
2012-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
63
8.1
2012-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
1
8.1
2012-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
50
13
2012-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
63
13
2012-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
80
13
2012-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
1
13
2012-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
63
31
2012-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
80
31
2012-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
100
31
2012-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
125
31
2012-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
1
31
2012-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
63
45
2012-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
80
45
2012-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
100
45
2012-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
125
45
2012-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
1
45
2012-ANSI-F-DN65-FA08-276...
65
178x139.7x19.1
FA08
276.00
125
73
2012-ANSI-F-DN65-FA08-276...
65
178x139.7x19.1
FA08
276.00
175
73
2012-ANSI-F-DN80-FA09-298...
80
190x152.4x19.1
FA09
298.00
125
110
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성