카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6525 - 5/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Pneumatic Valves
5/2 way valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/pneumatikventile/52wege/6525.prj},{NB=6525-186271-5/2-Wege-Magnetventil fuer Pneumatik},{BUNR=186271},{VO1=5/2-Wege-Ventil},{WW=H},{DN=4},{QNN=300},{DB=1-10},{SPFR=24V / DC},{A=20.000},{AM=11},{HA=3.400},{CNSMASSEXACT=0.025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
VO1
valve options
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
QNN
QNn-value air
[l/min]
DB
Pressure range
[bar]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V / Hz]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6525-186271-5/2-way Flipp...
186271
5/2-way valve
H
4
300
1-10
24V / DC
0.025
6525-179938-5/2-way Flipp...
179938
5/2-way valve
H
4
300
2.5-10
24V / DC
0.025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성