카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5470 - 3/2 or 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Pneumatic Valves
4/2 way valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/pneumatikventile/42wege/5470.prj},{NB=5470-135214-3/2-und 4/2-Wege-Magnetventil fuer Pneumatik},{BUNR=135214},{WW=G},{DN=4.000},{GA=2.000},{LTA1=FM07},{LTA2=GM81},{VAR1=},{VAR2=AF06},{VAR3=},{GB=26.600},{GH=42.400},{GU=34.000},{PL=0.000},{PR=8.000},{BA=B},{FLS=0.400},{ELA=JB02},{SO=39.300},{SAM=13.600},{VELA=MA14},{CNSMASSEXACT=0.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA1
port connection 1
ⁿ/ₐ
LTA2
port connection 2
ⁿ/ₐ
VAR1
Variable 1
ⁿ/ₐ
VAR2
Variable 2
ⁿ/ₐ
VAR3
Variable 3
ⁿ/ₐ
BA
Mode of actuation
ⁿ/ₐ
ELA
Electr. connection
ⁿ/ₐ
VELA
variable electr. connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
5470-136755-3/2-and 4/2-W...
136755
C
4.000
TA22
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.129
5470-136758-3/2-and 4/2-W...
136758
D
4.000
TA22
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.170
5470-136746-3/2-and 4/2-W...
136746
G
4.000
BA61
BA61
B
JB02
MA14
0.140
5470-136749-3/2-and 4/2-W...
136749
G
4.000
GM81
GM81
B
JB02
MA14
0.144
5470-136752-3/2-and 4/2-W...
136752
G
4.000
TA22
TA22
B
JB02
MA14
0.181
5470-136761-3/2-and 4/2-W...
136761
C
4.000
GM81
FS05
B
JB02
MA14
0.158
5470-136764-3/2-and 4/2-W...
136764
C
4.000
TA22
FS05
B
JB02
MA14
0.156
5470-136767-3/2-and 4/2-W...
136767
G
4.000
GM81
FS05
B
JB02
MA14
0.160
5470-136770-3/2-and 4/2-W...
136770
G
4.000
TA22
FS05
B
JB02
MA14
0.170
5470-136773-3/2-and 4/2-W...
136773
G
4.000
GM81
FS05
AF06
B
JB02
MA14
0.205
5470-139224-3/2-and 4/2-W...
139224
C
4.000
GM81
FS05
B
JB04
MA14
0.160
5470-139402-3/2-and 4/2-W...
139402
C
4.000
TA22
FS05
B
JB04
MA14
0.160
5470-139407-3/2-and 4/2-W...
139407
G
4.000
GM81
FS05
AF06
B
JB04
MA14
0.210
5470-167853-3/2-and 4/2-W...
167853
G
4.000
GM81
FS05
AF06
B
JB04
MA14
0.211
5470-170176-3/2-and 4/2-W...
170176
G
4.000
GM81
FS05
B
JF79
MA14
0.160
5470-139408-3/2-and 4/2-W...
139408
G
4.000
TA22
FS05
AF06
B
JB04
MA14
0.209
5470-135203-3/2-and 4/2-W...
135203
C
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.167
5470-136741-3/2-and 4/2-W...
136741
D
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA12
0.123
5470-136742-3/2-and 4/2-W...
136742
D
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.124
5470-136743-3/2-and 4/2-W...
136743
D
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.121
5470-136744-3/2-and 4/2-W...
136744
D
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.120
5470-136745-3/2-and 4/2-W...
136745
D
4.000
FM07
TA22
AF07
B
JB02
MA14
0.120
5470-135205-3/2-and 4/2-W...
135205
G
4.000
FM07
TA22
B
JB02
MA14
0.121
5470-132954-3/2-and 4/2-W...
132954
G
4.000
FM07
TA22
B
JB02
MA14
0.120
5470-132955-3/2-and 4/2-W...
132955
G
4.000
FM07
TA22
B
JB02
MA14
0.120
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성