카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5413 - 4/2-way solenoid valve for pneumatic applications
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Pneumatic Valves
4/2 way valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/pneumatikventile/42wege/5413.prj},{NB=5413-559803-4/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik},{BUNR=559803},{PPATH=5413sbl.prj},{WW=G},{DN=6},{LTA=G 1/4},{SPFR=024/DC},{SG=5},{V1=OO},{EX=},{SE=Gewinde},{HB=HA01},{ELA=MA14},{DS=1},{CNSMASSEXACT=0.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V/Hz]
SG
Coil size
ⁿ/ₐ
V1
Variable code
ⁿ/ₐ
EX
Elektr. Connection
ⁿ/ₐ
SE
Plug end
ⁿ/ₐ
HB
Manual override
ⁿ/ₐ
ELA
Cable outlet
ⁿ/ₐ
DS
Discription
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
5413-134615-4/2 way Solen...
134615
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-134616-4/2 way Solen...
134616
G
6
G 1/4
024/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-134617-4/2 way Solen...
134617
G
6
G 1/4
110/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-134618-4/2 way Solen...
134618
G
6
G 1/4
230/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-301269-4/2 way Solen...
301269
G
6
G 1/4
048/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-431368-4/2 way Solen...
431368
G
6
G 1/4
230/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-442865-4/2 way Solen...
442865
G
6
G 1/4
042/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-443268-4/2 way Solen...
443268
G
6
G 1/4
048/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-447374-4/2 way Solen...
447374
G
6
G 1/4
012/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-449509-4/2 way Solen...
449509
G
6
G 1/4
110/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-449846-4/2 way Solen...
449846
G
6
G 1/4
230/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-449864-4/2 way Solen...
449864
G
6
G 1/4
110/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-501970-4/2 way Solen...
501970
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-501975-4/2 way Solen...
501975
G
6
G 1/4
230/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-550416-4/2 way Solen...
550416
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-550762-4/2 way Solen...
550762
G
6
NPT 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-550763-4/2 way Solen...
550763
G
6
G 1/4
024/50-60
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-554218-4/2 way Solen...
554218
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-557949-4/2 way Solen...
557949
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.400
5413-559803-4/2 way Solen...
559803
G
6
G 1/4
024/DC
5
OO
Gewinde
HA01
MA14
1
0.400
5413-292202-4/2 way Solen...
292202
G
6
G 1/4
230/50-60
5
NA38
Gewinde
HA01
MA14
1
0.400
5413-292203-4/2 way Solen...
292203
G
6
G 1/4
024/DC
5
NA38
Gewinde
HA01
MA14
1
0.400
5413-292204-4/2 way Solen...
292204
G
6
G 1/4
110/50-60
5
NA38
Gewinde
HA01
MA12
1
0.400
5413-292205-4/2 way Solen...
292205
G
6
G 1/4
120/60
5
NA38
Gewinde
HA01
MA12
1
0.400
5413-293628-4/2 way Solen...
293628
G
6
NPT 1/4
024/DC
5
NA38
Gewinde
HA01
MA14
1
0.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성