카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6524 - 3/2 way or 2 x 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Pneumatic Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/pneumatikventile/32wege/6524.prj},{NB=6524-184043-3/2-Wege- und 2x 3/2-Wege-Magnetventil fuer Pneumatik},{BUNR=184043},{VO1=3/2-Wege-Ventil},{WW=C},{DN=4},{QNN=300},{DB=2,5-10},{SPFR=24V / DC},{VO2=1},{A=20.000},{AM=11},{HA=3.400},{CNSMASSEXACT=0.025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
VO1
valve options
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
QNN
QNn-value air
[l/min]
DB
Pressure range
[bar]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V / Hz]
HA
Manual operation
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6524-186258-3/2-way and 2...
186258
3/2-way valve
C
4
300
Vac.-10
24V / DC
2.200
0.025
6524-186257-3/2-way and 2...
186257
3/2-way valve
C
4
300
1-10
24V / DC
2.200
0.025
6524-184043-3/2-way and 2...
184043
3/2-way valve
C
4
300
2,5-10
24V / DC
3.400
0.025
6524-184400-3/2-way and 2...
184400
3/2-way valve
D
4
300
2,5-10
24V / DC
2.200
0.025
6524-186259-3/2-way and 2...
186259
2x 3/2-way valve
C
4
300
Vac.-10
24V / DC
2.200
0.043
6524-186260-3/2-way and 2...
186260
2x 3/2-way valve
C
4
300
2,5-10
24V / DC
2.200
0.020
6524-204710-3/2-way and 2...
204710
2x 3/2-way valve
C
4
300
2,5-10
24V / DC
2.200
0.060
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성