카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6213ev - 2/2-way Solenoid Valve
Buerkert
Solenoid Valves
Water Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/wasserventile/6213ev.prj},{NB=6213-280561-2/2-Wege-Magnetventil},{BUNR=280561},{AUSF=Standard},{DN=20.0},{LTA=G3/4},{GWL=16.0},{WKST=MS},{WKSTM=NBR},{GV=},{V=024/DC},{H=6},{V1=NA38},{SE=Plan},{SAS=U3},{EL=},{KV=8.3},{P=0-10},{DSEL=1},{PPATH=6213evsblac10.prj},{HPLUS=MIN},{CNSMASSEXACT=0.892}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
GWL
Gewindelänge
[mm]
WKST
Material
ⁿ/ₐ
WKSTM
diaphragm material
ⁿ/ₐ
GV
housing version
ⁿ/ₐ
V
Voltage/Frequency
[V/Hz]
SE
Plug end
[mm]
SAS
Interface
[mm]
EL
Electr. connection
[mm]
KV
Cv-Value water
[m³/h]
P
Pressure range
[bar]
DSEL
Discription
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6213-221598-2/2-Way-Solen...
221598
Standard
10.0
G3/8
12.0
MS
NBR
024/DC
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.475
6213-221599-2/2-Way-Solen...
221599
Standard
10.0
G3/8
12.0
MS
NBR
024/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.351
6213-221600-2/2-Way-Solen...
221600
Standard
10.0
G3/8
12.0
MS
NBR
110/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.351
6213-221601-2/2-Way-Solen...
221601
Standard
10.0
G3/8
12.0
MS
NBR
230/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.346
6213-221602-2/2-Way-Solen...
221602
Standard
13.0
G1/2
14.0
MS
NBR
kurz
024/DC
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.535
6213-221603-2/2-Way-Solen...
221603
Standard
13.0
G1/2
14.0
MS
NBR
kurz
024/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.468
6213-221604-2/2-Way-Solen...
221604
Standard
13.0
G1/2
14.0
MS
NBR
kurz
110/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.468
6213-221605-2/2-Way-Solen...
221605
Standard
13.0
G1/2
14.0
MS
NBR
kurz
230/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.516
6213-221606-2/2-Way-Solen...
221606
Standard
10.0
G1/2
14.0
MS
NBR
024/DC
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.500
6213-221607-2/2-Way-Solen...
221607
Standard
10.0
G1/2
14.0
MS
NBR
024/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.380
6213-221608-2/2-Way-Solen...
221608
Standard
10.0
G1/2
14.0
MS
NBR
110/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.380
6213-221609-2/2-Way-Solen...
221609
Standard
10.0
G1/2
14.0
MS
NBR
230/50
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.425
6213-221618-2/2-Way-Solen...
221618
Standard
13.0
G3/4
16.0
MS
NBR
024/DC
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.574
6213-221619-2/2-Way-Solen...
221619
Standard
13.0
G3/4
16.0
MS
NBR
024/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.515
6213-221620-2/2-Way-Solen...
221620
Standard
13.0
G3/4
16.0
MS
NBR
110/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.515
6213-221621-2/2-Way-Solen...
221621
Standard
13.0
G3/4
16.0
MS
NBR
230/50
Plan
U3
3.6
0-10
1
0.503
6213-221630-2/2-Way-Solen...
221630
Standard
20.0
G3/4
16.0
MS
NBR
024/DC
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.863
6213-221631-2/2-Way-Solen...
221631
Standard
20.0
G3/4
16.0
MS
NBR
024/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.795
6213-221632-2/2-Way-Solen...
221632
Standard
20.0
G3/4
16.0
MS
NBR
110/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.795
6213-221633-2/2-Way-Solen...
221633
Standard
20.0
G3/4
16.0
MS
NBR
230/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.788
6213-221634-2/2-Way-Solen...
221634
Standard
20.0
G1
18.0
MS
NBR
024/DC
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.983
6213-221635-2/2-Way-Solen...
221635
Standard
20.0
G1
18.0
MS
NBR
024/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.913
6213-221636-2/2-Way-Solen...
221636
Standard
20.0
G1
18.0
MS
NBR
110/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.913
6213-221637-2/2-Way-Solen...
221637
Standard
20.0
G1
18.0
MS
NBR
230/50
Plan
U3
8.3
0-10
1
0.950
6213-221646-2/2-Way-Solen...
221646
Standard
10.0
G3/8
12.0
MS
EPDM
024/DC
Plan
U3
1.9
0-10
1
0.449
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성