카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6012 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/6012.prj},{NB=6012-134223-3/2-Wege-Mini-Magnetventil},{BUNR=134223},{WW=D},{DN=1.6},{LTA=G1/8},{KV=0.060},{LEIS=4},{DB=0-6},{U=230/50},{WKST=VA},{HB=-},{SB=C},{PRA=1},{CNSMASSEXACT=0.116}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
LEIS
effective power
[W]
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency
[V/Hz]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
SB
Plug pattern
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6012-134143-3/2-Way-mini-...
134143
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
24/DC
Ms
-
C
0.098
6012-134144-3/2-Way-mini-...
134144
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
24/50
Ms
-
C
0.100
6012-134145-3/2-Way-mini-...
134145
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
C
0.098
6012-134146-3/2-Way-mini-...
134146
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
C
0.099
6012-134147-3/2-Way-mini-...
134147
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
24/DC
Ms
-
C
0.099
6012-134148-3/2-Way-mini-...
134148
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.100
6012-134149-3/2-Way-mini-...
134149
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.100
6012-134150-3/2-Way-mini-...
134150
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.099
6012-134151-3/2-Way-mini-...
134151
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
C
0.122
6012-134152-3/2-Way-mini-...
134152
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
Ms
-
C
0.124
6012-134153-3/2-Way-mini-...
134153
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
C
0.122
6012-134154-3/2-Way-mini-...
134154
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
C
0.122
6012-134155-3/2-Way-mini-...
134155
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
-
C
0.122
6012-134156-3/2-Way-mini-...
134156
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.123
6012-134157-3/2-Way-mini-...
134157
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.123
6012-134158-3/2-Way-mini-...
134158
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.122
6012-134159-3/2-Way-mini-...
134159
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
HA17
C
0.124
6012-134160-3/2-Way-mini-...
134160
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
Ms
HA17
C
0.126
6012-134161-3/2-Way-mini-...
134161
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134162-3/2-Way-mini-...
134162
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
Ms
HA17
C
0.060
6012-134163-3/2-Way-mini-...
134163
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
HA17
C
0.124
6012-134164-3/2-Way-mini-...
134164
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134165-3/2-Way-mini-...
134165
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134166-3/2-Way-mini-...
134166
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134167-3/2-Way-mini-...
134167
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
VA
-
C
0.116
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8697 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT proce...
Buerkert
08.12.2023
2507 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
2000-MUFFE - 2/2-way Angle-Seat Valve for medium up to +180°C, threaded por...
Buerkert
08.12.2023
2516 - Cable plug DIN EN 175301-803 - connector shape C
Buerkert
29.04.2020
Manifold - 6012AP
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
BN 48749 - Blind rivets dome head, Open end, Alumunium, 5056 Aluminium, Pla...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48750 - Blind rivets large flange, Open end, Alumunium, 5056 Aluminium, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48753 - Blind rivets large flange, Open end, Stainless Steel, 18-8, Plai...
Bossard Inch
29.11.2018
6011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
21.12.2023
0290 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
6240 - Servo-assisted 2/2 way piston valve
Buerkert
16.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성