Sealing ring for clip-shell Big T-I-L - FLEXSTAR
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Clip-shell
Joint ring
FLEXSTAR
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/clip_schalen/dichtringe/flexstar/flexstar_dichtring_big_til.prj},{NB=1095389(300)},{ARTNR=1095389},{DPO=90},{DPI=133},{DC=90},{W=0.52},{MAXT=95},{MAXP=6},{TCI=0.0199},{HL=0.0910},{MINB=1600.00},{MAXL=1100.00},{VINN=0.53},{TD=21.1},{S1=1.9},{AI=74.2},{AH=78},{IM=26.2},{LA=235},{B=235},{T=101},{S=2.9},{VI=0.53},{JR=700},{L=1000},{R=155},{A=1247},{B1=103},{C=747},{XX=33.29},{SC=Waermepumpen},{PT=Flexible Leitung},{SU=Stueck},{SO=FLEXSTAR Dichtring für Clip-Big-Schalen-T-I-L},{VVD=Gemäss Wärmeverlustt Tabelle},{NDT=CALPEX PUR-KING UNO-32/76},{EW=keinen},{GR=32-32},{MOD=CALPEX-PUR-KING Rohr},{BE=Dichtungsring FXS 182/90 zu Clipschale inkl. Spannband},{MAT=ABS mit Edelstahl Spannband},{P=FLEXSTAR Big-Clip-Schalen T-I-L },{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DPO
DIM
[mm]
W
Weight
[kg/St]
BE
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
LA
Length
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Height
[mm]
P
Suitable for
ⁿ/ₐ
1095388
Heat pump
Flexible line
Piece
Joint ring for clip-shell...
1095388
70
0.52
Sealing ring 182/70 for c...
ABS with stainless steel ...
235
235
101
Clip-shell Big T-I-L
1095389
Heat pump
Flexible line
Piece
Joint ring for clip-shell...
1095389
90
0.52
Sealing ring 182/90 for c...
ABS with stainless steel ...
235
235
101
Clip-shell Big T-I-L
1095390
Heat pump
Flexible line
Piece
Joint ring for clip-shell...
1095390
105
0.52
Sealing ring 182/105 for ...
ABS with stainless steel ...
235
235
100
Clip-shell Big T-I-L
1095391
Heat pump
Flexible line
Piece
Joint ring for clip-shell...
1095391
125
0.52
Sealing ring 182/125 for ...
ABS with stainless steel ...
235
235
100
Clip-shell Big T-I-L
1095393
Heat pump
Flexible line
Piece
Joint ring for clip-shell...
1095393
150
0.52
Sealing ring 182/150 for ...
ABS with stainless steel ...
235
235
110
Clip-shell Big T-I-L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성