카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
SF2 lower mesh panels, HF=150 - Standard mesh panels for high safety fence system flex II
BRÜHL
High safety fence system Flex II
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_h/felder/fl_h_lower_150.prj},{NB=HSF2-2050-533(3835,150,0,0,0,untere Gittermatte)},{ART=HSF2},{GP=untere Gittermatte},{H=3835},{HF=2050},{AM=632.5},{BF=532.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0.0},{TOLRIGHT=0.0},{NL=16},{HB=150},{P=80},{RD55=6},{RD35=85},{FL15X6=4},{ID=V-000000101},{H1=225},{N=8.000},{H2=400.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{VERS=101},{HR1=200.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1000.000},{HR5=1400.000},{HR6=1600.000},{HR7=0.000},{R=47.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
GP
Fence position
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
HSF2-1650-234(2835,150,0,...
HSF2-1650-234
lower mesh panel
2835
1650
313.5
233.5
14
HSF2-1650-326(2835,150,0,...
HSF2-1650-326
lower mesh panel
2835
1650
405.5
325.5
14
HSF2-1650-441(2835,150,0,...
HSF2-1650-441
lower mesh panel
2835
1650
520.5
440.5
14
HSF2-1650-533(2835,150,0,...
HSF2-1650-533
lower mesh panel
2835
1650
612.5
532.5
14
HSF2-1650-625(2835,150,0,...
HSF2-1650-625
lower mesh panel
2835
1650
704.5
624.5
14
HSF2-1650-740(2835,150,0,...
HSF2-1650-740
lower mesh panel
2835
1650
819.5
739.5
14
HSF2-1650-832(2835,150,0,...
HSF2-1650-832
lower mesh panel
2835
1650
911.5
831.5
14
HSF2-1650-924(2835,150,0,...
HSF2-1650-924
lower mesh panel
2835
1650
1003.5
923.5
14
HSF2-1650-1039(2835,150,0...
HSF2-1650-1039
lower mesh panel
2835
1650
1118.5
1038.5
14
HSF2-1650-1131(2835,150,0...
HSF2-1650-1131
lower mesh panel
2835
1650
1210.5
1130.5
14
HSF2-1650-1223(2835,150,0...
HSF2-1650-1223
lower mesh panel
2835
1650
1302.5
1222.5
14
HSF2-1650-1338(2835,150,0...
HSF2-1650-1338
lower mesh panel
2835
1650
1417.5
1337.5
14
HSF2-1650-1430(2835,150,0...
HSF2-1650-1430
lower mesh panel
2835
1650
1509.5
1429.5
14
HSF2-1650-1545(2835,150,0...
HSF2-1650-1545
lower mesh panel
2835
1650
1624.5
1544.5
14
HSF2-1650-1637(2835,150,0...
HSF2-1650-1637
lower mesh panel
2835
1650
1716.5
1636.5
14
HSF2-1650-1729(2835,150,0...
HSF2-1650-1729
lower mesh panel
2835
1650
1808.5
1728.5
14
HSF2-1650-1844(2835,150,0...
HSF2-1650-1844
lower mesh panel
2835
1650
1923.5
1843.5
14
HSF2-1650-1936(2835,150,0...
HSF2-1650-1936
lower mesh panel
2835
1650
2015.5
1935.5
14
HSF2-1650-2028(2835,150,0...
HSF2-1650-2028
lower mesh panel
2835
1650
2107.5
2027.5
14
HSF2-1650-2143(2835,150,0...
HSF2-1650-2143
lower mesh panel
2835
1650
2222.5
2142.5
14
HSF2-1850-234(3035,150,0,...
HSF2-1850-234
lower mesh panel
3035
1850
313.5
233.5
14
HSF2-1850-326(3035,150,0,...
HSF2-1850-326
lower mesh panel
3035
1850
405.5
325.5
14
HSF2-1850-441(3035,150,0,...
HSF2-1850-441
lower mesh panel
3035
1850
520.5
440.5
14
HSF2-1850-533(3035,150,0,...
HSF2-1850-533
lower mesh panel
3035
1850
612.5
532.5
14
HSF2-1850-625(3035,150,0,...
HSF2-1850-625
lower mesh panel
3035
1850
704.5
624.5
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성