R shaft
Brother Gearmotors
For BIC
High efficiency induction gearmotor (IE3)
Standard gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/high_eff_indu_gearmotor_for_bic_ie3/standard_gearmotor_bic/right_angle_shaft_h2_series/h2_bic_r_ie_asmtab.prj},{NB=H2L40R10-MB15TEVEN},{VT=415/440/480 50/50/60(V/Hz)},{MCT=1.5kW},{B=w/o Brake},{OS=40},{TBT=With terminal box},{PTB=},{CNSORDERNO=H2L40R10-MB15TEVEN},{ORDERNO=HL40},{MS=IE3},{MT=Gearmotor},{TYPE=R type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL40R2},{KEY=40},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=216.5},{M=MD-PE150},{FC=MD-PE150M},{MFC=268.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=485.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L32R5-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32R5-MB08TAVEN
H2L32R5-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32R5-MB08TAVEB2
H2L32R5-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32R5-MB08TAVEB4
H2L32R5-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
32
E-BOX
H2L32R5-MB08TAVEJ2
H2L32R5-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
32
E-BOX
H2L32R5-MB08TAVEJ4
H2L32R10-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32R10-MB08TAVEN
H2L32R10-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32R10-MB08TAVEB2
H2L32R10-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32R10-MB08TAVEB4
H2L32R10-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
32
E-BOX
H2L32R10-MB08TAVEJ2
H2L32R10-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
32
E-BOX
H2L32R10-MB08TAVEJ4
H2L32R15-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32R15-MB08TAVEN
H2L32R15-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32R15-MB08TAVEB2
H2L32R15-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32R15-MB08TAVEB4
H2L32R15-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/15
32
E-BOX
H2L32R15-MB08TAVEJ2
H2L32R15-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/15
32
E-BOX
H2L32R15-MB08TAVEJ4
H2L32R20-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32R20-MB08TAVEN
H2L32R20-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32R20-MB08TAVEB2
H2L32R20-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32R20-MB08TAVEB4
H2L32R20-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/20
32
E-BOX
H2L32R20-MB08TAVEJ2
H2L32R20-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/20
32
E-BOX
H2L32R20-MB08TAVEJ4
H2L32R25-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32R25-MB08TAVEN
H2L32R25-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32R25-MB08TAVEB2
H2L32R25-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32R25-MB08TAVEB4
H2L32R25-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/25
32
E-BOX
H2L32R25-MB08TAVEJ2
H2L32R25-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/25
32
E-BOX
H2L32R25-MB08TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성