카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6701 - MJ-FJS SWEPT 90° Elbow
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6701.prj},{NB=6701-06-06},{PN=6701-06-06},{DN=06},{MAT=Steel},{OD=3/8},{NS=0.5625},{B1=9/16-18},{B2=9/16-18},{M=1.350},{L=1.220},{C1=0.625},{C2=0.688},{B=0.688},{E=0.688},{F=0.234},{J=0.140},{LN=0.735},{MN=0.340},{THK=0.197},{DIA=0.413},{L1=0.555},{L2=0.197},{L3=0.083},{L4=0.225},{DIA1=0.476},{DIA2=0.318},{DIA3=0.482},{DIA4=0.494},{DIA5=0.437},{DIA6=0.256},{L5=0.000},{DIA7=0.000},{L6=0.000},{R=0.512}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 SAE 37°
ⁿ/ₐ
B2
B2 SAE 37°
ⁿ/ₐ
M
M Length
[인치]
L
L Length
[인치]
C1
C1 Hex
[인치]
C2
C2 Hex
[인치]
6701-04-04
6701-04-04
Steel
1/4
7/16-20
7/16-20
1.250
1.090
0.500
0.563
6701-06-06
6701-06-06
Steel
3/8
9/16-18
9/16-18
1.350
1.220
0.625
0.688
6701-08-08
6701-08-08
Steel
1/2
3/4-16
3/4-16
1.770
1.520
0.812
0.875
6701-12-12
6701-12-12
Steel
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
2.500
2.400
1.125
1.250
6701-20-20
6701-20-20
Steel
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
3.260
3.750
1.693
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6701-L - MJ-FJS SWEPT 90° Long
Brennan Industries
26.01.2021
6500-FG - MJ-FJS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6502-FG - MJ-FJS 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6801-NWO-FG - MJ-MAORB 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
2403 - MJ-MJ Straight
Brennan Industries
28.01.2021
6801-LL-NWO-FG - MJ- MAORB 90° Elbow X-Long
Brennan Industries
28.01.2021
6803-NWO-FG - MJ-MJ-MAORB Branch Tee
Brennan Industries
28.01.2021
2404 - MJ-MP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
6500-L-FG - MJ-FJS 90° Elbow Long
Brennan Industries
28.01.2021
0319 - JIC Tube Sleeve
Brennan Industries
28.01.2021
2500-FG - MJ-MJ 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6400-O - MJ-MORB Straight
Brennan Industries
28.01.2021
6464-O - MORB-MORB Straight
Brennan Industries
28.01.2021
1704 - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성