카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7220-FG - FJS-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7220_fg.prj},{NB=7220-06-08-FG},{DN=06},{B1=9/16-18},{B2=1/2-14},{B21=08},{MAT=Steel},{B1D=7.5},{B2D=13.5},{L=31.8},{M=37.03},{C=19.0},{Y=22.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 JIC 37
ⁿ/ₐ
B2
B2 BSPT
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
B2D
B2 Drill
[mm]
L
L Length
[mm]
M
M Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
Y
Y Flats
[mm]
7220-06-08-FG
7220-06-08-FG
9/16-18
1/2-14
Steel
7.5
13.5
31.8
37.03
19.0
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1502-FG - FP-FPS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
107051 - 90° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
5502-FG - MP-FP 90° Elbow Street Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6901-NWO-FG - MAORB-FPS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6815-NWO-FG - MAORB-FORB 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
1704-FG - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
9002 - MBSPT-FBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
7200-FG - MJ-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6809-NWO-FG - MAORB-FJS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성