카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P200 - KNURLED MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p200.prj},{NB=P20035.TM08X2501},{SHA256=99dvNitWD+imjcO8iqllbTiMN/YHROjfF4+cTu4RUg8=},{INAME=p200352etm08x2501},{NAME=p20035.tm08x2501},{NNCUSTOM=P200},{NTCUSTOM=KNURLED MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD},{NBCUSTOM=P20035.TM08X2501},{LINACUSTOM=P20035.TM08X2501},{STEPFILE=P20035TM08X2501.step},{PNGFILE=P200.png},{DWGFILE=P200.dwg},{CODE=P20035.TM08X2501},{MIS01=35},{MIS02=9.0},{MIS03=M08},{MIS04=25},{MIS05=18},{MIS06=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d1
[mm]
MIS04
Q
[mm]
MIS05
Weight
[g]
MIS06
F1
[N]
P20025.TM06X1701
YTyjrfX1Q15cTGUBPp0H/AdRX...
p200252etm06x1701
P20025.TM06X1701
25
7.0
M06
17
7
1000
P20025.TM08X2501
uw0ycZ7GBCbXapPOaSu4c18y+...
p200252etm08x2501
P20025.TM08X2501
25
7.0
M08
25
14
1000
P20025.TM10X3501
+l+REHcjAWk01dvRzYKePMXrp...
p200252etm10x3501
P20025.TM10X3501
25
7.0
M10
35
25
1000
P20035.TM08X2501
99dvNitWD+imjcO8iqllbTiMN...
p200352etm08x2501
P20035.TM08X2501
35
9.0
M08
25
18
1000
P20035.TM10X2501
a1op0ndaJwkiz37zABIY4050B...
p200352etm10x2501
P20035.TM10X2501
35
9.0
M10
25
25
1000
P20035.TM10X4001
5S+fpxKm8nV07jUjBykBeerfC...
p200352etm10x4001
P20035.TM10X4001
35
9.0
M10
40
32
1000
P20040.TM10X3501
yP3UsiKCWujFY9RxW8Gl1vUwM...
p200402etm10x3501
P20040.TM10X3501
40
9.0
M10
35
35
1000
P20050.TM10X3501
/sgG3NXWXfUotDi7gptwBCjl1...
p200502etm10x3501
P20050.TM10X3501
50
9.5
M10
35
40
1000
P20060.TM10X3501
wp6dVCksm5aSNMxrL75T2sCkp...
p200602etm10x3501
P20060.TM10X3501
60
10.5
M10
35
50
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성