카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B332 - HANDLE WITH TUBE D.30
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b332.prj},{NB=B332350.TG3001},{ART=B332350.TG3001},{L=374},{I=350},{C=304},{E=314},{A=60},{B=40},{T=54},{H=77},{HH=58},{H1=43},{H4=12},{H3=15},{H2=19},{D=30},{D1=10.5},{D3=16},{D2=4},{PESO=285},{F1=2700},{F2=2400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H4
h4
[mm]
H3
h3
[mm]
H2
h2
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B332200.TG3001
B332200.TG3001
224
200
154
164
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
235
3400
2900
B332250.TG3001
B332250.TG3001
274
250
204
214
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
250
3800
3200
B332300.TG3001
B332300.TG3001
324
300
254
264
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
270
3200
2900
B332350.TG3001
B332350.TG3001
374
350
304
314
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
285
2700
2400
B332400.TG3001
B332400.TG3001
424
400
354
364
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
305
2400
2200
B332500.TG3001
B332500.TG3001
524
500
454
464
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
340
1900
1700
B332600.TG3001
B332600.TG3001
624
600
554
564
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
370
1600
1400
B332700.TG3001
B332700.TG3001
724
700
654
664
60
40
54
77
58
43
12
15
19
30
10.5
16
4
405
1400
1250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성