카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48646 - Hex nylon insert lock nuts type NE, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (IFI 100-107)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/preva_torque_a_lock_nuts/bn_48646.prj},{NB=BN 48646 3447534 hex nylon insert lock nut 3/8},{CNSORDERNO=3447534},{BNARTNR=3447534},{BNNORM1=IFI 100-107},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=3/8},{NS1=0.37500000},{TT=.375-16},{TYPE=UNC},{F=0.56250000},{G=0.650},{H=0.469},{J=0.198},{K=0.564},{M=0.012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
ⁿ/ₐ
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread Type
ⁿ/ₐ
F
Width Across Flats
[인치]
G
Width Across Corners - Max.
[인치]
H
Thickness - Max.
[인치]
K
Dia of Bearing Surface - Max.
[인치]
BN 48646 3447532 hex nylo...
3447532
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20
UNC
7/16
0.505
0.328
0.438
BN 48646 3447533 hex nylo...
3447533
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/16
.3125-18
UNC
1/2
0.577
0.359
0.502
BN 48646 3447534 hex nylo...
3447534
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/8
.375-16
UNC
9/16
0.650
0.469
0.564
BN 48646 3447535 hex nylo...
3447535
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/2
.500-13
UNC
3/4
0.866
0.609
0.752
BN 48646 3447536 hex nylo...
3447536
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/8
.625-11
UNC
15/16
1.063
0.765
0.939
BN 48646 3447537 hex nylo...
3447537
IFI 100-107
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/4
.750-10
UNC
1 1/8
1.299
0.890
1.127
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성