카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48723 - Hex piloted weld nuts with 3 projections, Fine thread, Steel, 1010 Steel, Plain Finish (ASME B1.1)
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Weld nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/weld_nuts/bn_48723.prj},{NB=BN 48723 3456701 hex piloted weld nut with 3 projections 0.19},{CNSORDERNO=3456701},{BNARTNR=3456701},{BNNORM1=ASME B1.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=1010 Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{PN=HS3 1032},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=0.190-32 UNC-2B},{TYPE=UNF},{A=0.500},{B=0.197},{C=0.556},{D=0.025},{E=0.040},{F=0.406}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
A
Width - Max.
[인치]
B
Thickness - Max.
[인치]
C
Width Across - Min.
[인치]
D
Proj. Height +/- .003
[인치]
E
Pilot Height +/- .005
[인치]
F
Pilot Diameter +.000 / -.012
[인치]
BN 48723 3456701 hex pilo...
3456701
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
#10
0.190-32 UNC-2B
0.500
0.197
0.556
0.025
0.040
0.406
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성