피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14272 - Handles with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® I.280 p), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 14272 Handles with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_14272/bn_14272.prj},{NB=BN 14272 1804553 handle 21812},{CNSORDERNO=1804553},{BNARTNR=1804553},{BNNORM1=Elesa® I.280 p},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=21812},{DESCRIPTION=I.280/65 p-M10x30},{DIM01=65},{SIZE=65.000},{DIM02=23},{DIM03=19},{DIM04=M10},{DIM05=30},{WEIGHT=67},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d6g
ⁿ/ₐ
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14272 1804510 handle 2...
1804510
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21611
I.280/40 p-M6x16
40
18
15
M6
16
18
BN 14272 1804529 handle 2...
1804529
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21711
I.280/50 p-M8x16
50
21
17
M8
16
38
BN 14272 1804537 handle 2...
1804537
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21712
I.280/50 p-M8x25
50
21
17
M8
25
40
BN 14272 1804545 handle 2...
1804545
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21811
I.280/65 p-M10x16
65
23
19
M10
16
60
BN 14272 1804553 handle 2...
1804553
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21812
I.280/65 p-M10x30
65
23
19
M10
30
67
BN 14272 1804561 handle 2...
1804561
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21911
I.280/80 p-M10x16
80
26
21
M10
16
80
BN 14272 1804588 handle 2...
1804588
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
21912
I.280/80 p-M10x30
80
26
21
M10
30
87
BN 14272 1804596 handle 2...
1804596
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
22011
I.280/90 p-M12x16
90
28
22
M12
16
113
BN 14272 1804618 handle 2...
1804618
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
22012
I.280/90 p-M12x30
90
28
22
M12
30
122
BN 14272 1804626 handle 2...
1804626
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
22111
I.280/100 p-M12x16
102
31
25
M12
16
142
BN 14272 1804642 handle 2...
1804642
Elesa® I.280 p
Thermoset
black
22112
I.280/100 p-M12x30
102
31
25
M12
30
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성