카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2978 - Wing Knobs with mounted nut (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.20 Wing knobs
BN 2978 Wing Knobs with mounted nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_20/bn_2978/bn_2978.prj},{NB=BN 2978 3818528 wing knob with mounted nut 28 cap (1)},{BNARTNR=3818528},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{FARBEN=1},{D=28.0},{H=14},{M=2},{KLEIND=11.5},{D1=M 5},{NENN=28},{X1=5},{P=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
m
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
BN 2978 3818528 wing knob...
3818528
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
28.0
14
2
11.5
M 5
BN 2978 3818529 wing knob...
3818529
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
38.0
18
5
16.0
M 5
BN 2978 3818530 wing knob...
3818530
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
38.0
18
5
16.0
M 6
BN 2978 3818532 wing knob...
3818532
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
48.0
18
5
18.0
M 6
BN 2978 3818533 wing knob...
3818533
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
48.0
18
5
18.0
M 8
BN 2978 3818534 wing knob...
3818534
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
68.0
23
5
18.0
M 6
BN 2978 3818535 wing knob...
3818535
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
68.0
23
5
18.0
M 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성