카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14216 - Knurled grip knobs with brass boss and tapped blind hole (Elesa® B.193), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 14216 Knurled grip knobs with brass boss and tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_14216/bn_14216.prj},{NB=BN 14216 1275534 knurled grip knob 2301},{CNSORDERNO=1275534},{BNARTNR=1275534},{BNNORM1=Elesa® B.193},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=2301},{DESCRIPTION=B.193/20 B-M6},{DIM01=22},{DIM02=14},{DIM03=15},{DIM04=4},{DIM05=M6},{DIM06=6},{WEIGHT=8},{NDM=6.000},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
d6H
ⁿ/ₐ
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14216 1470183 knurled ...
1470183
Elesa® B.193
Thermoset
black
2101
B.193/15 B-M3
15
11
11
2
M3
6
4
BN 14216 1470191 knurled ...
1470191
Elesa® B.193
Thermoset
black
2102
B.193/15 B-M4
15
11
11
2
M4
6
4
BN 14216 1275496 knurled ...
1275496
Elesa® B.193
Thermoset
black
2103
B.193/15 B-M5
15
11
11
2
M5
5
4
BN 14216 1275518 knurled ...
1275518
Elesa® B.193
Thermoset
black
2201
B.193/18 B-M5
18
12
13
3
M5
5
5
BN 14216 1275534 knurled ...
1275534
Elesa® B.193
Thermoset
black
2301
B.193/20 B-M6
22
14
15
4
M6
6
8
BN 14216 1470205 knurled ...
1470205
Elesa® B.193
Thermoset
black
2401
B.193/25 B-M6
26
18
19
6
M6
10
13
BN 14216 1275542 knurled ...
1275542
Elesa® B.193
Thermoset
black
2501
B.193/30 B-M8
31
18
24
6
M8
10
20
BN 14216 1275550 knurled ...
1275550
Elesa® B.193
Thermoset
black
2601
B.193/35 B-M8
36
23
27
8
M8
10
30
BN 14216 1283510 knurled ...
1283510
Elesa® B.193
Thermoset
black
2701
B.193/40 B-M10
40
26
29
10
M10
13
38
BN 14216 1284177 knurled ...
1284177
Elesa® B.193
Thermoset
black
2801
B.193/50 B-M10
50
32
36
12
M10
17
73
BN 14216 1284185 knurled ...
1284185
Elesa® B.193
Thermoset
black
2802
B.193/50 B-M12
50
32
36
12
M12
20
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성