카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20515 - Fixed diameter cable clamps (Panduit®), PA 6.6, black, standard
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.700 Mountings for cables and pipes
03.100.700.10 Fixed cable clamp
BN 20515, BN 20516 Fixed diameter cable clamps
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_700/03_100_700_10/bn_20515_20516/bn_20515.prj},{NB=BN 20515 3444785 fixed diameter cable clamp CCS31-S8-M0},{CNSORDERNO=3444785},{BNARTNR=3444785},{BNNORM1=Panduit®},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz, Standard},{B=9.5},{A=7.9},{C=12.4},{D=4.2},{E=2.7},{FSCH=M4},{NRCODE=CCS31-S8-M0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FSCH
for screws
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 20515 3444780 fixed di...
3444780
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
3.1
8.4
4.2
2.7
M4
CCS12-S8-M0
BN 20515 3444781 fixed di...
3444781
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
4.8
10.9
4.2
2.7
M4
CCS19-S8-C0
BN 20515 3444782 fixed di...
3444782
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
4.8
10.9
4.2
2.7
M4
CCS19-S8-M0
BN 20515 3444783 fixed di...
3444783
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
6.4
10.4
4.2
2.7
M4
CCS25-S8-M0
BN 20515 3444785 fixed di...
3444785
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
7.9
12.4
4.2
2.7
M4
CCS31-S8-M0
BN 20515 3444786 fixed di...
3444786
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
9.5
14.5
4.2
2.7
M4
CCS38-S8-M0
BN 20515 3444789 fixed di...
3444789
Panduit®
Polyamide PA 6.6
black, standard
9.5
12.7
15.2
4.2
2.7
M4
CCS50-S8-M0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성