카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20383 - Butt connectors PVC insulated (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.90 Compression joints
BN 20383 Butt connectors PVC insulated with PVC-insulation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_90/bn_20383/bn_20383.prj},{NB=BN 20383 3443192 butt connector BM 00160},{CNSORDERNO=3443192},{BNARTNR=3443192},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=},{KB=0,25-1,5 mm2},{AWG=22-16},{B=15},{L=25.0},{D=1.8},{D1=4.2},{NRCODE=BM 00160},{FARBE=rot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
KB
Cable range
ⁿ/ₐ
AWG
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
BN 20383 3443192 butt con...
3443192
BM
Copper
0,25-1,5 mm2
22-16
15
25.0
1.8
4.2
BM 00160
red
BN 20383 3443193 butt con...
3443193
BM
Copper
1,5-2,5 mm2
16-14
15
26.7
2.5
4.8
BM 00260
blue
BN 20383 3443194 butt con...
3443194
BM
Copper
4-6 mm2
12-10
15
27.0
3.7
6.5
BM 00360
yellow
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성