피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22247 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22247 Cable glands with metric thread and sealing insert for installation of several cables
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22247/50_6xx_pazzzz.prj},{NB=3690956},{BNARTNR=3690956},{L=8},{SW1=29},{SW2=29},{H=43.0},{EF007839=25},{PACK=50},{ANDM=25},{P=1.5},{E=32.0},{VER=4},{VER1=1},{SW22=13.8},{SW11=6.1},{EF003712=1.5},{R=8.9},{EF000368=8},{EF000177=29},{EF005466=11.0},{EF000116=7035},{STGEW7001=14.6},{STGEW7035=14.7},{STGEW9005=14.9},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=39269097},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{RB=4.90},{NDM=13.90},{DINS=8.50},{ARTNRX=50.625 PA7035},{DESCSHORT=PERFECT-KV-PA M 25X1,5},{A=M25x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATFD
Material gasket
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
VER1
ⁿ/ₐ
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3690993
3690993
50.612 PA7001
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
31.0
1.5
3.3
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690978
3690978
50.612 PA7035
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
31.0
1.5
3.2
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690973
3690973
50.616 PA/SW
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.2
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690979
3690979
50.616 PA7035
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.1
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690961
3690961
50.616 PA7001
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.2
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690994
3690994
50.616 PA7035
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.1
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690974
3690974
50.616 PA/SW
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.2
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690980
3690980
50.616 PA7035
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.1
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3691002
3691002
50.616 PA7001
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
35.5
2.5
6.2
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690975
3690975
50.620 PA7035
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.2
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690952
3690952
50.620 PA7001
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.3
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3714794
3714794
50.620 PA7035
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.2
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690954
3690954
50.620 PA/SW
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.1
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690995
3690995
50.620 PA7001
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.3
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690953
3690953
50.620 PA7035
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.2
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690981
3690981
50.620 PA/SW
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
36.0
3.5
8.1
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3691000
3691000
50.625 PA7001
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.6
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690984
3690984
50.625 PA7035
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.7
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3691001
3691001
50.625 PA/SW
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.9
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690955
3690955
50.625 PA7001
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.6
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690985
3690985
50.625 PA7035
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.7
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690990
3690990
50.625 PA/SW
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.9
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690986
3690986
50.625 PA7035
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.7
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690960
3690960
50.625 PA7001
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.6
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
3690987
3690987
50.625 PA7035
M25x1.5
11 - 17
8
29
29
43.0
5
14.7
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
1
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
39269097
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성