카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22043 - Adapters hexagonal
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22043 Adapters hexagonal for metric thread on Pg thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22043/ubergangsstuck_metrisch_pg.prj},{NB=3692415},{ARTNR=06316M25MU},{NDM=25.000},{NDM2=22.500},{L=7.0},{SW1=27},{SWX=27},{SWL=9.50000},{EK=30.0},{H=20.5},{DI=18.5},{STGEW=24.5},{EF006443=16},{PACK=50},{EF003720=25},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{L1=8.000},{QUANTITYMIN=50},{R3=15.000},{QUANTITYINT=50},{CH=0.050},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BD=12.000},{BNARTNR=3692415},{ARTNRX=06316M25MU},{DESCSHORT=Übergangsstück},{A=M25x1.5},{DESCLONG=Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092111655},{B=Pg 16},{MANUID=06316M25MU},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=Übergangsstück},{EF005703=Metric},{EF002169=Brass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692418
3692418
06307M12MU
M12x1.5
Pg 7
6.0
14
15.5
16.0
8.0
5.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692419
3692419
06309M12MU
M12x1.5
Pg 9
6.0
17
19.0
16.5
8.2
8.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692423
3692423
06311M16MU
M16x1.5
Pg 11
6.0
20
22.0
17.0
12.0
9.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692422
3692422
06311M20MU
M20x1.5
Pg 11
6.5
22
24.4
17.5
15.0
17.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692416
3692416
06313M20MU
M20x1.5
Pg 13.5
6.5
22
24.4
19.0
16.0
12.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692415
3692415
06316M25MU
M25x1.5
Pg 16
7.0
27
30.0
20.5
18.5
24.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
74198090
3692417
3692417
06321M25MU
M25x1.5
Pg 21
7.0
30
33.5
22.0
21.0
23.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
74198090
3692425
3692425
06329M32MU
M32x1.5
Pg 29
8.0
40
44.0
24.5
27.5
48.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
74198090
3692424
3692424
06329M40MU
M40x1.5
Pg 29
8.0
43
46.0
24.5
32.0
70.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
74198090
3692421
3692421
06336M50MU
M50x1.5
Pg 36
9.0
55
60.0
28.5
42.0
110.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
74198090
3692420
3692420
06342M50MU
M50x1.5
Pg 42
9.0
57
61.0
31.0
44.0
99.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
5
-60
200
74198090
3692426
3692426
06348M63MU
M63x1.5
Pg 48
10.0
65
70.0
33.0
52.5
99.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
5
-60
200
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성